• Einsteckkraft  Niedrig

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

  • Anschlusskapazität  Einfach

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Nylon

Kontaktmerkmale

  • Quick Disconnect – Kontakttyp  Buchse

  • Steckzungenbreite  4.75 mm [ .187 in ]

  • Steckzungendicke (mm) .51, .81

  • Steckzungendicke (in) .02, .032

  • Kabelschuhausrichtung  Gerade

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Hülsentyp  Open

Klemmenmerkmale

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.67 – 5.33, 2.29 – 3.3, 2.79 – 4.57

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .09 – .13, .105 – .21, .11 – .18

  • Kabelschuh-Materialdicke (mm) .33, .36

  • Kabelschuh-Materialdicke (in) .013, .014

  • Produktlänge (mm) 27.56, 27.61, 28.37

  • Produktlänge (in) 1.085, 1.117

  • Drahtgröße (AWG) 20 – 16, 18 – 14, 18 – 16

  • Drahtgröße (mm²) .51 – 1.31, .82 – 2.08, .82 – 1.31

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Vollständig isoliert

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0, UL 94V-2

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E66717

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  2000, 2500

  • Verpackungsmethode  Streifen/Rolle

Weitere

  • Hülsenfarbe  Naturbelassen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-UL8-187021

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.