• Einsteckkraft  Niedrig

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

  • Anschlusskapazität  Einfach

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Nylon

Kontaktmerkmale

  • Quick Disconnect – Kontakttyp  Buchse

  • Steckzungenbreite  6.35 mm [ .25 in ]

  • Steckzungendicke  .81 mm [ .032 in ]

  • Kabelschuhausrichtung  Gerade

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Unbeschichtet

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Hülsentyp  Open

Klemmenmerkmale

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Vertiefung

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 3.05 – 4.32, 2.79 – 4.57, 2.29 – 3.3, 2.79 – 4.32, 3 – 4.3

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .11 – .17, .09 – .13, .12 – .17, .11 – .18

  • Kabelschuh-Materialdicke  .41 mm [ .016 in ]

  • Produktlänge (mm) 33.53, 34.67, 34.7, 34.86

  • Produktlänge (in) 1.32, 1.365, 1.366, 1.37

  • Drahtgröße (AWG) 18 – 14, 22 – 18

  • Drahtgröße (mm²) .82 – 2.08, .32 – .82, .2 – .8, .8 – 2

  • Drahtgröße (CMA) 1624 – 4107

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Vollständig isoliert

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0, UL 94V-2

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E66717

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  2000, 8000

  • Verpackungsmethode  Streifen/Rolle

Weitere

  • Hülsenfarbe  Naturbelassen, Weiß

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-UL8-2502

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.