• Einsteckkraft  Niedrig, Normal

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

  • Anschlusskapazität  Einfach

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Nylon

Kontaktmerkmale

  • Quick Disconnect – Kontakttyp  Buchse

  • Steckzungenbreite  6.35 mm [ .25 in ]

  • Steckzungendicke  .81 mm [ .032 in ]

  • Kabelschuhausrichtung  Fahne

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Crimptyp  F-Crimp, Tab-Lok

  • Hülsentyp  Open

Klemmenmerkmale

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Vertiefung

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.79 – 4.06, 1.27 – 2.54

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .05 – .1, .11 – .16

  • Kabelschuh-Materialdicke  .41 mm [ .016 in ]

  • Produktlänge (mm) 22.99, 23.03

  • Produktlänge (in) .905

  • Drahtgröße (AWG) 20, 18 – 14, 22 – 18

  • Drahtgröße (mm²) .51, .82 – 2.08, .32 – .82

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Vollständig isoliert

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105, -40 – 150

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 302, -40 – 221

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0, UL 94V-2

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E66717

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1800, 7200

  • Verpackungsmethode  Streifen/Rolle

Weitere

  • Hülsenfarbe  Naturbelassen, Schwarz

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-UL8-25021

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.