Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

VORTEILE

  • Hoher Druck bis 250 psig (1724 kpa)
  • Keine beweglichen Teile, einfach zu installieren
  • Eingang 5 bis 30 V DC 
  • Filtertechniken verbessern die Leistung 

 

Optionale Eigenschaften

  • 3,3 V Eingangsspannung 
  • Elektropolitur 
  • Höherer Druck bis 500 psig (3447 kpa) 
  • Relaisausgang 0,5 A (einpoliger Schließer oder Öffner) 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Ultraschallsensor-Typ  Füllstandspunktsensoren

  • Ultraschallsensor-Ausführung  Lücke

Elektrische Kennwerte

  • Ausgangstyp  Analoge Leistungsschleife mit 4-20 mA

  • Eingangsspannung (VDC) 5 – 30

Abmessungen

  • Kabellänge (m) .31, 1.22, 3.05, 6.1

  • Kabellänge (ft) 1, 4, 10, 20

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Druck (psi) 250

  • Betätigungspunkt/Messbereich  .635 cm

Weitere

  • Port-Anschluss  1/2 NPT, 1/4 NPT

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ULT0002

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten