Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der LL-10 nutzt bewährte Ultraschalltechnologie und integrierte Festkörperelektronik. Der Solid State Float™ bietet zuverlässigen Betrieb in fast allen Flüssigkeiten und verhindert Fehler, die bei Designs mit mechanischem Schwimmer aufgrund der begrenzten Lebensdauer auftreten. Der Solid State Float™ verfügt über eine vollständig mit Epoxyd abgedichtete Elektronik. Dies – in Verbindung mit Ultraschall-Abtasttechnologie – sorgt für einen jahrelangen wartungsfreien Betrieb.
VORTEILE
Hoher Druck bis 1000 psig (6895 kpa)
Ausgang: Relaisausgang 1 A (einpoliger Umschalter)
Keine beweglichen Teile, einfach zu installieren
Eingang 5 bis 30 V DC
Digitale Filtertechniken verbessern die Leistung
Optionale Eigenschaften
Elektropolitur
Höhere Temperatur bis 100 °C
Power Loop-Ausgang, 4 bis 20 mA
ANWENDUNGEN
Pumpenschutz
Lagertanks
Kompressoren
Medizin- und Laborausstattung
Hydraulikversorgungsleitungen
Ölfilmerkennung
Kühlflüssigkeitsreservoirs
Kesselwasserabschaltung
Abwassersysteme
Rohrleitungen
Hydrauliköl- und Fettreservoirs
Kältemaschinen
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.