Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Das Messsystem der ML-Serie Precision Micro verwendet die VSS-Technologie (Very Small Sensor, sehr kleiner Sensor), die in solche Anwendungen passt, in denen Ultraschallsensoren bislang nicht verwendet werden konnten.
Ultraschallsensor-Typ :Sender für Mikromessungen von Füll- und Abstand
Ultraschallsensor-Ausführung :Fortlaufender Sender durch Luft
Erhältlich von
Übersicht
Das Mikromesssystem der MEAS ML Serie verwendet die VSS-Technologie (Very Small Sensor, sehr kleiner Sensor), die in solche Anwendungen passt, in denen Ultraschallsensoren bislang nicht verwendet werden konnten. Dank der geringeren Sensorgröße kann das ML-System mit Probengebern, Roboterprobennehmern, Titrierungsausrüstung, Mikrosamplinggeräten und Reagenzglasgestellen verwendet werden. Das ML-System führt berührungslose Hochgeschwindigkeits-Mehrpunkt-Ultraschallmessungen mit einer Genauigkeit von ±0,19 mm durch. Über eine serielle Schnittstelle sind viele Betriebseinstellungen programmierbar. Dies ermöglicht eine anwendungsspezifische Anpassung. Als Ausgang stehen Stromschleife (4 bis 20 mA), Spannungsausgang (0 bis 10 V DC) oder RS-232 zur Verfügung. Ultraschall bietet gegenüber anderen Systemen eine Reihe von Vorteilen, weil Messungen nicht durch die Farbe der Flüssigkeit (oder durch fehlende Farbe) beeinträchtigt werden und kein physischer Kontakt zur Flüssigkeit besteht, sodass die Probe nicht verfälscht wird.
VORTEILE
Betriebsbereich: 12,7 bis 127 mm
Gefäß-/Rohröffnung (Durchmesser) ab 3,2 mm
Berührungsloser Ultraschallbetrieb eliminiert die Kontamination des Probenmediums unter Beibehaltung eines hohen Systemdurchsatzes
Keine Kalibrierungs- oder speziellen Installationsanforderungen
PC-kompatibel
Keine Beeinflussung der Messungen durch Farbe, Dichte oder Opazität der Flüssigkeit
Schnelle Reaktionszeit – Programmierbar
Standardgenauigkeit ±0,19 mm
ANWENDUNGEN
Klebstoffauftrag
Probengeber
Abfüllanlagen
Dimensions-Profildrehen
Trommel-/Behälterfüllstand
Füllstandverifizierung
Machinenabweichung
Materialdicke
Roboterarmposition
Formen/Profildrehen
Ventilstellung/Werkzeugposition
Waferzählung
Wasser-Profildrehen
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
Ultraschallsensor-Typ Sender für Mikromessungen von Füll- und Abstand
Ultraschallsensor-Ausführung Fortlaufender Sender durch Luft