• Druckknopfschalter – Produkttyp  Allzweck-Druckknopfschalter

  • beleuchtet  Mit, Ohne

  • Aktuatorausführung  Bündiger Aktuator, Verlängerter Aktuator

Konfigurationsmerkmale

  • Ausschnittgröße (mm) 22,5

  • Anzahl der Aktuatoren  Einfach

  • Typ der Schalterrückmeldung  nicht taktil

  • Betriebsfunktion  Kurzzeitig

Sonstige Eigenschaften

  • Aktuatorkraft (g) 350

  • Abdichtungsmethode  Gummi O-Ring

  • Gehäusematerial  Polyamid

  • Aktuatormaterial  Polycarbonat

  • Aktorprofil  Erweitert, Fluchtrecht

  • Durchführungsausführung  Mit Gewinde

  • Durchführungsgewindegröße  M20 x 1.5

  • Aktuatorfarbe  Blau, Gelb, Grün, Orange, Rot, Schwarz, Weiß

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Panelmontage

  • Befestigungsmethode  Screw-On

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-W06-LHB

Literatur