• Schalter-Steckverbindertyp  Kabelschuhe, Lötfahnen

  • Druckknopfschalter – Produkttyp  Anti-Vandalismusschalter

  • beleuchtet  Mit

  • Aktuatorausführung  Runder Aktuator

Konfigurationsmerkmale

  • Ausschnittgröße  12 (Durchmesser) mm [ .47 (Durchmesser) in ]

  • Konfiguration (Polstellung)  Einpolig – Einzelstellung

  • Anzahl der Aktuatoren  Einfach

  • Schnappschalter  Ohne

  • Typ der Schalterrückmeldung  akustisch

  • Betriebsfunktion  Aus (Ein), Kurzzeitig

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktnennstrom (A) 0,1

  • Betriebsspannungsbereich (VDC) 24

Sonstige Eigenschaften

  • Aktuatorkraft  305,9 g [ 10,7 oz ]

  • Produktausrichtung  Vertikal

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Aktuatormaterial  Edelstahl

  • Aktorprofil  Erweitert, Fluchtrecht

  • Durchführungsausführung  Mit Gewinde

  • Durchführungsgewindegröße  M12 x .75

  • Aktuatorfarbe  Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Schalter-Beschichtungsmaterial  Gold

Gehäusemerkmale

  • Abgedichteter Prozess  Ja

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -20 – 55

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-W08-AS120124

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten