• Schalter-Steckverbindertyp  Schraubklemme

  • Druckknopfschalter – Produkttyp  Endschalter

  • beleuchtet  Ohne

  • Aktuatorausführung  Druckstück, Rolle, Hebel, Rollenhebel, Rollenhebel, versetzt, Rollenhebel, verstellbar, Stab, verstellbarer Aktuator

Konfigurationsmerkmale

  • Konfiguration (Polstellung)  Einpolig – Einzelstellung

  • Anzahl der Aktuatoren  Einfach

  • Schnappschalter  Mit, Ohne

  • Betriebsfunktion  1 NO und 1 NC, 2 NC

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktnennstrom (A) 4

  • Betriebsspannungsbereich (VAC) 230

  • Betriebsspannungsbereich (VDC) 24

Sonstige Eigenschaften

  • Aktuatorkraft (g) 20, 918

  • Gehäusematerial  Thermoplast, Zinklegierung

  • Aktuatormaterial  Edelstahl, PA 46, POM

  • Aktorprofil  Erweitert

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Silberlegierung

  • Schalter-Beschichtungsmaterial  Silber

Montage und Anschlusstechnik

  • Befestigungsmethode  Screw-On

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -30 – 80

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-W10-L

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten