• Relais-/Schütztyp  Universal-Leistungsrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Spulenklassifizierung  UL-Spulenisolation Klasse F

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  1 Form A SPST-NO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 2000

  • Spulenwiderstand (Ω) 60,75 – 74,25, 1728 – 2112, 432 – 528, 108 – 132

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 32

  • Kontaktumschaltlast (min.)  1000mA @ 5VDC

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 277

  • Ausschaltstrom (A) 16

  • Spulenstrom (A) .025, .05, .1, .133

  • Einschaltstrom (A) 16

  • Kontaktnennstrom (A) 32

  • Spulenspannung (VDC) 9, 12, 24, 48

  • Kontaktnennspannung (VAC) 277

  • Spulenleistung DC (W) 1,2

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 4000

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Produktgewicht  16 g [ .564 oz ]

  • Gehäusetyp  Automatisches Löten, flussmittelbeständig

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgSnO2

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Lötstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Produktbreite  16 mm [ .629 in ]

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule  3 mm [ .118 in ]

  • Produkthöhe  20.6 mm [ .811 in ]

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule  5 mm [ .197 in ]

  • Produktlänge  21.5 mm [ .846 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

  • Umgebungsschutzkategorie  RTII

  • Umgebungstemperatur (max.)  105 °C [ 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren  Wellenlötzinn

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einsatz/Karton

Weitere

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) 95 – 105

  • Spulen-Leistungsklasse (W) 1,1 – 1,3

  • Kontaktstrom (A) 16 – 32

  • Länge (mechanisch) (mm) 21,1 – 21,9

  • Breite (mechanisch) (mm) 15,6 – 16,4

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-Z30-T91

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten