• Relais-/Schütztyp  Universal-Leistungsrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktsonderfunktionen  Einzelkontakt

  • Spulenklassifizierung  UL-Spulenisolation Klasse F

  • Kontaktanzahl der Pole  2

  • Kontaktanordnung  2 Form A DPST-NO

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1500

  • Spulenwiderstand (Ω) 86, 344, 345, 886, 1390

  • Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 1500

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 45, 50

  • Kontaktumschaltlast (min.)  500mA @ 12V

  • Isolationswiderstand (MΩ) 1000

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 600

  • Ausschaltstrom (A) 50, 70

  • Spulenstrom (A) .035, .07, .13, .14

  • Spulenleistung AC (VA) 4

  • Einschaltstrom (A) 50

  • Kontaktnennstrom (A) 45, 50

  • Spulenspannung (VAC) 120

  • Spulenspannung (VDC) 12, 24, 48

  • Kontaktnennspannung (VAC) 277

  • Spulenleistung DC (W) 1.7

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 4000

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen

  • Produktgewicht (g) 81, 81.35, 86

  • Gehäusetyp  Automatisches Löten, flussmittelbeständig und waschbar, staubgeschützt

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgSnOInO, Silver Alloy

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Lötstifte, Schnelltrennanschluss

  • Spulenanschluss-Typ  Lötstifte, Schnelltrennanschluss

Montage und Anschlusstechnik

  • Produktmontage-Merkmaltyp  Flansch mit Befestigungsschlitzen

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage, Panelmontage

Abmessungen

  • Produktbreite  34.54 mm [ 1.36 in ]

  • Produkthöhe (mm) 30.73, 26,42

  • Produkthöhe (in) 1.04, 1.21

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule (mm) 8

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule (in) .31, .315

  • Produktlänge (mm) 52.32, 68.58

  • Produktlänge (in) 2.05, 2.7

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule (mm) 8

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule (in) .31, .315

Verwendungsbedingungen

  • Umgebungsschutzkategorie  RTI, RTIII

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

  • Umgebungstemperatur (max.)  85 °C [ 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stoßfestigkeit  100 G, 11 ms

  • Stromform  AC, DC

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Bündel, Karton & Einsatz

Weitere

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) 70 – 85

  • Spulen-Leistungsklasse  0 – 1,7 W [ 3 – 4 VA ]

  • Kontaktstrom (A) 30 – 50, 0 – 50, 0 – 3

  • Länge (mechanisch) (mm) 50 – 60, 60 – 70

  • Breite (mechanisch) (mm) 30 – 40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-Z30-T92H

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten