Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Der dickwandige, flammwidrige TE Raychem ZCSM Warmschrumpfschlauch wird zur Isolation bei Niederspannungskabelgarnituren und -anwendungen sowie zum mechanischen Schutz bei Mittelspannungsgarnituren eingesetzt.
Schrumpfschläuche und Kabelzubehör – Produktverfügbarkeit:ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA
Schrumpfschläuche und Kabelzubehör – Technologie:Warmschrumpfung
Schrumpfschläuche und Kabelzubehör – Produkttyp:Wärmeschrumpfschläuche
Schrumpfschläuche und Kabelzubehör – Entflammbarkeit:Flammhemmend
Flexibilität:Halbflexibel
Erhältlich von
Übersicht
Die TE Raychem ZCSM Schläuche sind unbeschichtete, halogenfreie dickwandige und schwer entflammbare Schläuche. Sie werden zur Verbindung und zum Schutz schwer entflammbarer Kabel verwendet, die häufig in der Offshore-und Marineindustrie, im Bergbau, Schiffbau, in der Bauindustrie, in Transportnetzen und in der Transport-ausrüstung verwendet werden. Der ZCSM Schlauch ist für die Kernisolation und Neuummantelung von Sicherheitsklassenkabeln in Hochhäusern, öffentlichen Gebäuden, U-Bahnen, Straßen- oder Eisenbahntunneln zugelassen, die eine Isolation oder Schaltkreisintegrität auch im Brandfall erfordern. Die optische Rauchdichte, die durch die ZCSM Schläuche im Brandfall erzeugt wird, wurde nach den in der Norm IEC 61034 definierten Methoden gemessen. Die dickwandigen ZCSM Schläuche bieten Schutz gemäß denselben Brandnormen wie moderne Kabelspezifikationen bezüglich geringer Rauchentwicklung und geringer Brandgefahr. Das Material der ZCSM Schläuche ist halogenfrei und gegen UV-Strahlung stabilisiert. Der ZCSM Schlauch ist schnell und einfach zu montieren und hat seine langfristige Zuverlässigkeit unter rauen klimatischen Bedingungen und in schmutzbelasteten Umgebungen bewiesen. Er ist zudem unbegrenzt haltbar, wenn er unter normalen Bedingungen gelagert wird.
Wichtige Eigenschaften
Hohe elektrische Eigenschaften und mechanische Festigkeit für Niederspannungsanwendungen
Dickwandiges, vernetztes Polyolefin. UV-stabilisiert gegen Bestrahlung und Verwitterung
Flammwidrig gemäß IEC 60332-1. Zugelassen für Anwendungen mit Sicherheitsklassenkabeln