SiSo-Dachantennen
Unsere SiSo-Dachantennenserie wurde speziell für Züge, Straßenbahnen und Busse entwickelt. Die SiSo-Dachantennen sind gemäß IP67 witterungsbeständig und umgebungsfest abgedichtet und garantieren optimale Leistung in jeglichen Umgebungen.
Die SiSo-Reihe deckt den Bereich 698-960/1710-6000 MHz ab und bietet optionales GPS/GNSS mit einem 26-dB-LNA. Das Strahlungselement ist DC-geerdet und bei Versionen mit GPS-Modul durch einen integrierten Gasentladungs-Überspannungsableiter geschützt. Dank ihres widerstandsfähigen, flammenwiderstehenden Polycarbonat-Gehäuses ist die SiSo-Serie gemäß IP67 witterungsbeständig und umgebungsfest abgedichtet, sodass die Antennenleistung niemals beeinträchtigt wird.
Technische Merkmale
- Mobilfunk 700 bis 6000 MHz. Die Antenne deckt alle weltweit verwendeten LTE-, Wi-Fi- und WiMAX-Frequenzen einschließlich GSM-R ab.
- UHF-Versionen mit einer Abdeckung von 380 bis 430 MHz oder 450 bis 470 MHz sind auf Anfrage erhältlich.
- Optionale aktive GPS-Antenne mit integriertem Überspannungsableiter
- Konform mit den Bahnnormen EN45545, EN50155, EN61373 und EN50121
- Robustes flammenwiderstehendes Gehäuse mit Ultem 1000-Sockel aus PEI und Aluminium
- DC-geerdete Antenne
- 4-Loch-Montage nach Industriestandard
- IP67-Einstufung (bei Einhaltung der Installationsanweisungen)
Anwendungen
- Hochgeschwindigkeitszüge und -lokomotiven
- Straßenbahnen
- Busse/Reisebusse
- Nahverkehrssysteme
- Schwermaschinen (LKWs für Steinbrüche usw.)
Die SiSo-Dachantennenserie wurde speziell für Züge, Straßenbahnen und Busse entwickelt.
Elektrische Daten
- Frequenzbereich (MHz): 698-960/1710-6000 MHz
- Isotrope Verstärkung (Spitzenwert)**:
698-960 MHz: 5 dBi
1710-2700 MHz: 7 dBi
4900-6000 MHz: 10 dBi
- Polarisation: vertikal
- Typisches Stehwellenverhältnis*: <2,5:1
- Muster: omnidirektional
- Impedanz: 50 Ω
- Max. Eingangsleistung (W): 60
*Gemessen an einer Grundplatte von 600 x 600 mm mit einem verlustarmen Kabel von 1 m
**Gemessen an einer Grundplatte von 600 x 600 mm ohne Kabel
GPS-Daten
(optional)
- Frequenzbereich: 1560-1612
- Impedanz 50 Ω
- LNA-Verstärkung 26 dB + 3
- Polarisation: Rechtsseitig rund
- Betriebsspannung: 3-5 V DC
- Strom (typisch): 15 mA
- EMV-Konformität für GPS-Antennen: EN 301 489-1 V1.81 & EN 301 489-3 V1.6.1, EN 50121-3-2:2015
Mechanische Daten
Abmessungen
Höhe (N/inkl. Sockel): 110 mm
Breite: 87 mm
Länge: 260 mm
Umweltspezifikation
- Betriebstemperatur: -40oC/+80oC
- Kuppelmaterial: Ultem 1000
- Nennwert für den Flammenwiderstand der Kuppel: V0 (UL94)
- Sockelmaterial: Aluminiumguss
- Abdichtung: IP67 (bei Einhaltung der Installationsanweisungen)
Zulassungsdaten
Behördliche Zulassungen
- EN 50155:2007 (trockene Hitze und Kühlung)
- EN 61373:2010 & EN 50155:2007 (Stöße und Vibration)
- EN 45545:2013 (Feuer und Rauch)
Montagedaten
Befestigung: 4 Montagebohrungen für M12-Schrauben
Anschlussdaten
Anschluss
- Kommunikation: 2x N (Buchse) – DC-geerdet
- GPS: TNC (Buchse) – mit Überspannungsschutz