Antennen für Wi-Fi-6E-Anwendungen
TE Connectivity (TE) bietet ein breites Portfolio an Wi-Fi 6E-kompatiblen Antennen für den Einsatz in den flexiblen ISM-Frequenzbändern 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz. Mit einer großen Auswahl an Wi-Fi 6E Antennen hat TE die richtige Antenne für Ihre Drahtlosanwendungen.
Unsere Wi-Fi 6E Antennen unterstützen Dreifachbänder (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), was umfangreiche Bandbreiten in der WLAN-Kommunikation ermöglicht. Das Wi-Fi 6E-Portfolio von TE umfasst Antennenprodukte, die extern, magnetisch oder auf einer Platte montiert werden können und gemäß IP-67 witterungsbeständig sind. Die Embedded Wi-Fi 6E Antennenlösungen von TE umfassen oberflächenmontierbare Leiterplattenantennen, durchkontaktierte Leiterplattenantennen, kabelgebundene Leiterplattenantennen und flexible kabelgebundene Antennen für die Klebemontage. Die Antennenlösungen und das Integrations-Know-how von TE nutzen das Potenzial des umfassenden zusätzlichen Spektrums von Wi-Fi 6E und ermöglichen so neue Anwendungen und Services, mehr Netzwerkflexibilität und höhere Geschwindigkeiten bei reduzierter Latenz in Endgeräten und Anwendungen.
Produkteigenschaften
- Zusätzliche Frequenzbandbreite von 1.200 MHz für 14 zusätzliche 80-MHz-Kanäle oder 7 zusätzliche 160-MHz-Kanäle
- Modernste Bandbreite und robuste HF-Leistung
- Integration mehrerer Drahtlosstandards
- On-Board- und Kabelausführungen in Leiterplatten- und FPC-Materialien erhältlich
- Kabelstrecke und Steckverbindertypen anpassbar
- MIMO-Arrays anpassbar
- Wi-Fi 7-fähig
Produktvorteile
- Höhere Netzflexibilität bei geringerer Überlastung
- Schnelleres und zuverlässigeres Geschwindigkeitserlebnis mit reduzierter Latenz
- Flexibilität im Systemdesign
- Schnelle Produkteinführungszeit mit der HF-Integrationskompetenz von TE
Märkte und Anwendungen
- Zugangspunkte/Gateways/Router
- Sicherheit und Schutz von Gebäuden
- Smart Cities und Smart Homes
- Intelligente Geräte für Medizin und Gesundheitswesen
- Internet der Dinge
- WLAN-Hotspots
- Bluetooth, Zigbee, Thread
Was ist Wi-Fi 6E?
Da das Nummerierungssystem der IEEE 802.11-Standards
verwirrend sein kann, hat die Wi-Fi Alliance begonnen, Wi-Fi in „Generationen“ zu unterteilen.
Wi-Fi 6 steht für IEEE 802.11ax, den Wi-Fi-Standard der „sechsten Generation“,
der in den Frequenzbändern 2,4 GHz und 5 GHz arbeitet. Wi-Fi 6 hat auch eine „erweiterte“
Generation, die als Wi-Fi 6E bekannt ist. Diese verwendet IEEE 802.11ax auf neuen Frequenzen
von 5,925 GHz bis 7,125 GHz.
Was ist der Unterschied zwischen Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E?
Wi-Fi 6 und Wi-Fi 6E beziehen sich beide auf den Standard IEEE 802.11ax, aber Wi-Fi 6E, wobei „E“ für „extended“ steht, bedeutet, dass die Lösung im 6-GHz-Band (5,925 GHz bis 7,125 GHz) von IEEE 802.11ax arbeitet.