Leichtes, tragbares Akku-Crimpwerkzeug für SDE
Die akkubetriebenen Crimpwerkzeugsätze von TE ermöglichen ein komplett mobiles Crimpen für unsere SDE-Einsätze (Standard Die Envelope). Jeder Akku-Werkzeugsatz enthält ein Werkzeug, zwei Akkus und ein Ladegerät in einem robusten Tragekoffer. Als Zubehör für die Akkuwerkzeuge sind ein Ersatzakku, ein zusätzliches Ladegerät und ein USB-Adaptermodul erhältlich. Mit dem USB-Adaptermodul lassen sich Crimpzyklusdaten auf einen Computer herunterladen. Das Set ist leicht und ergonomisch gestaltet und eignet sich ideal für die Wertbank oder für den Feldeinsatz. Es stehen Modelle mit 15,5 kN und 35,5 kN zur Auswahl.
20 Min
20 Minuten Ladezeit
150
Crimpverbindungen pro Ladung (Werkzeug mit 15,5 kN)
85
Crimpverbindungen pro Ladung (Werkzeug mit 35,5 kN)
Eigenschaften
- Max. Drahtgröße: 10 AWG (Werkzeug mit 15,5 kN), 4 AWG (Werkzeug mit 35,5 kN)
- Crimpverbindungen pro Ladung: 150 (Werkzeug mit 15,5 kN), 85 (Werkzeug mit 35,5 kN)
- Druckempfindliche Steuerung der Arbeitszyklen
- Visuelle und akustische Warnungen bei unvollständiger Crimpverbindung
- Informationen sind per optionalem USB-Adapter auf einen Computer übertragbar
- Das Kit beinhaltet das Werkzeug, zwei Akkus, ein Ladegerät und den Koffer
- 20 Minuten Ladezeit
Vergleich
15,6 kN/1,75 Tonnen und 35 kN/4 Tonnen Akkubetriebene Crimpwerkzeuge
Leistungsmerkmale | 15,6 kN/1,75 Tonnen Werkzeug | 35 kN/4 Tonnen Werkzeug |
---|---|---|
Maximale Crimpkraft | 15,5 kN | 35,5 kN |
Durchschnittliche Crimpzeit | 2 s | 4 s |
Durchschnittliche Crimpverbindungen pro Ladung | Ca. 150 | Ca. 85 |
Länge | 254 mm | 337 mm |
Breite | 73 mm | 73 mm |
Tiefe | 114 mm | 114 mm |
Anwendungen
15,6 kN/1,75 Tonnen Crimpwerkzeug
- PIDG Endverschlüsse und Muffen
- PLASTI-GRIP Kontakte
35 kN/4 Tonnen Crimpwerkzeug
- Endverschlüsse und Muffen
- TERMINYL und PLASTI-GRIP
- SOLISTRAND
- STRATOTHERM
Zugehörige Crimpwerkzeuge
-
SDE Straight Action (SA) Handwerkzeug
Eine einzigartige Formgebung bietet ein komfortables, einfach benutzbares Griffdesign, das seinesgleichen auf dem Markt sucht. Es verfügt über einen großen Crimpbackenbogen, um bei der Verarbeitung mit offener Hülse das Rollen zu minimieren.
-
SDE Micro-Crimpwerkzeug-Kit
Die Ein-Hebel-Bedienung zur Steuerung aller Funktionen wurde für die Bedürfnisse der Bediener konzipiert und liefert optimale Crimpergebnisse bei minimalem Aufwand.