Effizienz und Fertigungsflexibilität
Unsere Crimpwerkzeuge für Masseanschluss-Steckverbinder eignen sich für Leiterplatten-Stiftleisten, mit Kontakten vorbestückte Steckverbinder, Crimp-Einrastkontakte und -Gehäuse sowie mit Kontakten vorbestückte Card Edge Steckverbinder. Sie sorgen für Zuverlässigkeit und Effizienz beim Crimpen. Mit unseren auswechselbaren Crimpköpfen können Sie je nach Produktionsvolumenbedarf flexibel von manuellen Werkzeugen (50 bis 100 Crimpverbindungen pro Tag) zu servounterstützten Labortischen (mehr als 200 Crimpverbindungen pro Tag) wechseln.
200+
Bis zu 200+ Crimpverbindungen pro Tag

Weniger Arbeitsaufwand durch Massedrahtverbindung
€
Geringere anwendungsbezogene Kosten
Finden Sie die richtigen Werkzeuge für Ihre Fertigungsmengen
50 Crimpverbindungen pro Tag
Typ | Gestell Teilenr./Beschreibung | Crimpkopf Teilenr. | |
---|---|---|---|
MTA 100 | MTA 156 | ||
Diskret | 58074-1* Manuelles Handwerkzeug |
58246-2 | 58247-2 |
58075-1 Pneumatisches Handwerkzeug |
58246-2 | 58247-2 | |
Flachbandkabel | 58074-1 Manuelles Handwerkzeug |
58246-3 | 58247-3 |
58075-1 Pneumatisches Handwerkzeug |
58246-3 | 58247-3 | |
Kabel-an-Leiterplatte | 58074-1 Manuelles Handwerkzeug |
58246-2 | 58247-2 |
58075-1 Pneumatisches Handwerkzeug |
58246-2 | 58247-2 | |
58024-1 Dornpresse |
58039-1 | 58040-1 | |
Leiterplatte-auf-Leiterplatte | 58575-1 Kabelbaum-Luftwerkzeug mit Applikator |
58242-3 | - |
58576-1 Kabelbaum-Luftwerkzeug mit Applikator |
- | 58009-2 |
58246-2 |
58246-2 |
100 Crimpverbindungen pro Tag
Typ | Gestell Teilenr./Beschreibung |
Crimpkopf Teilenr. | |
---|---|---|---|
MTA 100 | MTA 156 | ||
Diskret | 58338-1 Pneumatisches Handwerkzeug mit Labortischmontage |
58246-2 | 58247-2 |
931800-1 Elektrische Labortisch-Einheit |
58246-2 | 58247-2 | |
Flachband- Kabel |
58074-1 Dornpresse |
58039-1 | 58040-1 |
Kabel-an- Leiterplatte |
58575-1 Kabelbaum-Luftwerkzeug mit Applikator |
58242-3 | - |
58576-1 Kabelbaum-Luftwerkzeug mit Applikator |
- | 58009-2 | |
Leiterplatte-auf- Leiterplatte |
58575-1 Kabelbaum-Luftwerkzeug mit Applikator |
58242-3 | - |
58576-1 Kabelbaum-Luftwerkzeug mit Applikator |
- | 58009-2 |
200+ Crimpverbindungen pro Tag
Typ | Teilenr. | Crimpkopf | Teilenr. | Teilenr. | |
---|---|---|---|---|---|
MTA 100 | MTA 156 | ||||
Diskret | 58338-1 Pneumatisch Handwerkzeug mit Labortischmontage |
58246-2 | - | 933567-1 Einzel- Vorschub- Satz |
853542-1 Bandzuführung Abwickelhaspel |
- | 58247-2 | 853546-1 Bandzuführung Spursatz |
- | ||
931800-1 Elektrische Labortisch- Einheit |
58246-2 | - | 933568-1 Einzel- Vorschub-Satz |
- | |
- | 58247-2 | 853547-1 Bandzuführung Spursatz |
- | ||
Flachband- Kabel |
312522-1† Pneumatisch Tischpresse |
58039-1 | - | 854175-1 Bandzuführungs- spur |
854200-1 Bandzuführungs- Spurbasis |
- | 58040-1 | 854176-1 Bandzuführungs- spur |
- | ||
Kabel-an- Leiterplatte |
58575-1 Kabelbaum-Luftwerkzeug mit Applikator |
58242-3 | - | - | - |
58576-1 Kabelbaum-Luftwerkzeug mit Applikator |
- | 58009-2 | - | - | |
- | - | ||||
Leiterplatte-auf- Leiterplatte |
58575-1 Kabelbaum-Luftwerkzeug mit Applikator |
58242-3 | - | - | - |
58576-1 Kabelbaum-Luftwerkzeug mit Applikator |
- | 58009-2 | - | - |
* Crimpköpfe nur für Reparatur-/Prototyparbeiten verfügbar: weniger als 5 Crimpverbindungen pro Tag (58246-1 für MTA 100) (58247-1 für MTA 156). † Flachbandkabel-Ausklinker für pneumatische Tischpresse (854449-2 für MTA 100, 854449-3 für MTA 156)