Flexibilität für hohes Fertigungsvolumen
Unser flexibler Kabelsatz-Automat FHM-IDC ist ein modular ausgelegter Vollautomat für die Herstellung von Kabelbäumen mit RAST-2.5- und RAST-5-Steckverbindern für die Haushalts-gerätebranche. Er bietet die ultimative Flexibilität für unübersichtliche Drahtkabelbäume mit Überschneidungen, Brücken und Doppeldrahtanschlüssen. Die Maschine ist für die kosten-günstige Fertigung von Drahtkabelbäumen in kleinen Stückzahlen ausgelegt. Bei gemeinsamer Verwendung mit unseren austauschbaren Arbeitsstationen für SIM-Produkte kann sie gleichzeitig RAST-2.5- und RAST-5-Steckverbindersysteme verarbeiten. Dabei erfüllt sie Anforderungen wie minimale Einstellungs- und Umrüstzeiten, hoher Durchsatz und verschiedene Qualitätssicherungsprüfungen.
2.5
Zykluszeit für Schleifen: 2,5 Sek. pro Leitung
RAST
Ausgelegt für RAST-2.5- und RAST-5-Steckverbinder
12
Universalkabelwechsler für bis zu 12 Positionen
Eigenschaften
- Minimale Einricht- und Umrüstzeiten
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Äußerst zuverlässige Fertigung dank verschiedener Prüfverfahren
- Benutzerfreundliche Schnittstelle für die intuitive Steuerung per Touchscreen
- Vollautomatische Einstellung aller Leitungsvorschubparameter
- Kabelbaumprogrammierung, Konfiguration und Maschinenoptimierung per PC-Steuerung
Anwendungen
- AMP DUOPLUG 2.5
- AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
- AMP DUOPLUG Power
- AMP MONO-SHAPE
- AMP MONO-SHAPE Mark II
- AMP Multi-Fitting Mark II
- Für Kabelbäume mit Überschneidungen, Brücken und Doppeldrahtanschlüssen
Zugehörige Kabelsatz-Automaten
Schneidklemm-Anschlüsse
-
Schneidklemmkontakt-Kabelsatz-Automat IHM Mark III
Ein Hochleistungsvollautomat für die Fertigung von parallelen Überbrückungskabelbäumen mit Schneidklemm-Technik.
-
MT-Matic Mark III
Schließt eine Vielzahl von Steckverbindern mit Schneidklemmkontakten abhängig vom Typ halbautomatisch ab.
-
IDC-Maschine SIM 50C
Halbautomatische Maschine für die Verarbeitung aller RAST-2.5- und RAST-5-Steckverbinder von TE für die Haushaltsgerätebranche.