Hochwertiges Crimpen mit der ESM-10
Unsere neue Abisolier- und Crimpmaschine für Ethernet-Kabel (ESM-10) verbessert die Effizienz und Qualität und ermöglicht eine kostengünstige Lösung für die Verarbeitung von verdrillten Ethernet-Kabelpaaren in Kabel- und Kabelbaumanwendungen für die Datenkonnektivität.
Eigenschaften und Vorteile
Qualitätsmanagement
- KI-Kontrollfunktion
- Bewertet die Kabelqualität
- Bewertet die Anzahl der Leiter
- Richtet die Kabelposition neu aus
- Abschließende Kontrolle der Crimpqualität
- Integrierter Kraftsensor und Weggeber zur Überwachung der Crimpqualität
- Farbsensor zur Prüfung der Kabelfarbe
Flexible Konfiguration
- Unterstützt MATEnet- und GEMnet-Kabelsätze mit Applikatoränderungen und Softwarekonfigurationen
- Kann Maschinen ohne Kontrollfunktion auf Maschinen mit Kontrollfunktion aufrüsten
- Kann problemlos auf zukünftige Datenkonnektivitätsprodukte erweitert werden
Kosteneffektiv
- Eine Maschinenlösung deckt differenzierte Produkte ab
- Die Umrüstzeit beträgt weniger als 15 Minuten, wodurch Produktionsausfälle vermieden werden
Branchen und Anwendungen
Industrien
- Automotive
- Industrieller und gewerblicher Transportverkehr
- Industrie allgemein
Anwendungen
- Datenverbindungen
- Fahrzeug-Netzwerke: Ethernet/PCIe
- Rückfahrkameras
- LiDAR und RADAR
- Hochauflösende Displays
- Autonomes Fahren