Navigation überspringen
Alle Produkte
LADD Produkte
Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Meine Tools
Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können. Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Verarbeitungswerkzeuge
Produktkategorie
Egal ob Sie einen Kabelschuh oder Kontakt an eine Leitung crimpen oder Steckverbindungen auf Leiterplatten pressen möchten: Unsere Ausrüstung und Services sind auf die Maximierung der Fertigung und Zuverlässigkeit ausgelegt.
APT Maschinen sind in zwei Versionen verfügbar: APT 5A mit automatischer Präzisionseinstellung, die über den Crimp Quality Monitor (CQM) gesteuert wird, und APT 5E mit manueller Präzisionseinstellung. Bei der APT 5A Maschine erfolgen eine 100 %-Prüfung und die automatische Einstellung der Crimphöhe über den CQM. Beim Erkennen einer fragwürdigen Crimpverbindung wird der Bediener durch visuelle und akustische Hinweise aufmerksam gemacht. Die kostengünstige manuell einstellbare APT 5E Maschine ist eine einfachere Version mit dem Vorteil schnellerer Einrichtzeiten, jedoch ohne Crimpüberwachungssystem (CQM).
Unsere APT Maschinen zeichnen sich durch schnelle und effiziente Prozessabläufe aus, ohne dass eine Abisolierung des Spulendrahts erforderlich ist.
Eine Übersicht mit Informationen zum aktuellen Angebot an und für Applikatoren von TE, einschließlich OCEAN Applikatoren, SMART Technologie und die neue TE CrimpData App.
Wir bieten für jede Fertigungsmenge und jeden Aufgabenmix die passenden Werkzeuge. Dank der großen Bandbreite an Werkzeugen von Handzangen bis hin zu vollautomatischen Systemen für hohe Stückzahlen erfüllt TE alle Fertigungsanforderungen.
Hier finden Sie eine Übersicht über die Verarbeitungswerkzeuge von TE und unser Ausrüstungssortiment für die Lackdrahtverarbeitung.
Das Schrumpfschlauch-Heizequipment von TE bietet optimale Heiztemperaturen, Leistung und Steuerungsfunktionen zum Abdichten und Schützen elektrischer Verbinder in anspruchsvollen Umgebungen.
Die MAG-MATE, Mini MAG-MATE und SIAMEZE Klemmenprodukte können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. Hierzu gehören beispielsweise kleine Motoren, Relais, Transformatoren, Spulen, Spaltmotoren, Magnetspulen und Motorschutzeinrichtungen mit thermischer Abschaltung. Wir bieten maßgeschneiderte Werkzeuglösungen, die Sie direkt für Ihr Produkt verwenden können.
Erfahren Sie, inwiefern konsistente Crimpverbindungen, die die Spezifikationen der modernen Märkte erfüllen, ein geeignetes, auf Prägematrizen beruhendes Crimpwerkzeugdesign von entscheidender Bedeutung sind.
Die tragbaren CERTI-CRIMP Crimpwerkzeuge sind hochwertige handbetriebene Werkzeuge für das Crimpen einer Vielzahl von Anschlüssen, Kontakten und Spezialkabel. Mit ihnen sind konsistente Kontaktierungen in hoher Qualität exakt nach den geforderten Spezifikationen möglich.
Unsere kommerziellen Handwerkzeuge sind vielseitig verwendbar, zuverlässig und leicht zu handhaben. Für optimale Vielseitigkeit sind alle 75 Crimpmatrizen auswechselbar, einschließlich jener für offene Kontakte und Anschlüsse. Viele Matrizen verfügen über mehrere Crimpmatrizen, sodass mehrere Kontakte auf mehrere Leitungsquerschnitte gecrimpt werden können.
Dieses kabellose elektrische Werkzeugkit hat eine integrierte Crimpmatrize mit zwei Crimpkammern. Diese Kammern ermöglichen das Verbinden zahlreicher Drahtgrößen und Kombinationen ohne Austauschen der Crimpmatrizen.
Unterscheiden Sie mithilfe dieses Posters eine gute von einer schlechten Crimpverbindung.
Die Crimphöhe ist die beste zerstörungsfreie Möglichkeit zur Einhaltung der strengen mechanischen und elektrischen Anforderungen an einen Crimp. Die Crimphöhe ist eine von fünf verschiedenen Prozessanalysemethoden des neuen CQM II.
Qualität, Kosten und Durchsatz stehen mit bestimmten Messungen und Prozessvariablen in Zusammenhang. Crimphöhe, Zugprüfungswerte, Steckverbinder pro Stunde und Crimpsymmetrie sind einige der Messungen, mit denen Produktionsanschlussvorgänge überwacht werden.
Es gibt nicht viel in der Welt der Elektromontage, das einfacher zu sein scheint, als Drähte an Klemmen zu crimpen. Abisolierter Draht wird in eine kurze Metallröhre eingeführt: die sogenannte Drahtcrimphülse. Dann drückt ein Crimpwerkzeug die Drahtcrimphülse fest um die Adern des abisolierten Drahts und bildet so ein homogenes Metall.
Handwerkzeug-Kits können einfach oder komplex sein, aber solange Sie uns einen Volumenbedarf nennen, können wir entwerfen, herstellen und liefern, was Sie benötigen. Alles was Sie benötigen, einschließlich des Produkts, in einem handlichen Koffer. Nach Ihren Spezifikationen gefertigt.
In dieser Broschüre erhalten Sie einen Überblick über die Entriegelungswerkzeuge von TE und erfahren, wie Sie auf TE.com basierend auf der Klemmen-Teilenummer nach dem richtigen Werkzeug suchen. Außerdem enthält sie Querverweise der Werkzeuge für die entsprechenden Klemmen/Gehäuse.
EYE Check ist ein Werkzeug, mit dem die vordere Vorschubposition des Kontakts an Applikatoren schneller eingestellt werden kann. Dies ist besonders bei kleineren Kontakten hilfreich. Es besteht aus einem Softwareprogramm (unterstützt die Betriebssysteme Windows und Mac OS X). Eine Kamerabaugruppe, die speziell für den schnellen Einbau in Ocean, HDM und HDI Side-Feed-Applikatoren von TE konzipiert ist, bei denen hinter der Kontaktauflage Platz für den Kameraträger ist. Die Kamera funktioniert auch mit einem CQM-II von TE auf einer Tisch-Crimpmaschine.
Die technischen Kundendienste von TE umfassen verschiedene Dienstleistungen für eine längere Lebensdauer Ihrer Werkzeuge.
Die Verarbeitungswerkzeuge von TE werden durch eine branchenerfahrene Kundendienstorganisation unterstützt. Kundendiensttechniker, die in Nordamerika (USA, Mexiko und Kanada) stationiert sind, können schnell auf die Anforderungen der Kunden reagieren.
Die Crimpmaschine ist eine elektrisch angetriebene halbautomatische Konfektioniermaschine, die mithilfe unterschiedlicher Crimpmatrizen FFC-Kontakte von Kontaktrollen an manuell bereitgestellte FFC-Kabel anschlägt.
Mit unserem Hochleistungs-Angebot verfügen Sie über die nötige Leistung, um Hochvoltsteckverbinder in einer flexiblen, kostengünstigen und kompakten Tischlösung abzuschließen.
Die batteriebetriebene Pumpe von TE zeichnet sich durch optimale Tragbarkeit aus, und dank der Hydraulikkompressions-Crimpköpfe mit 10.000 psi und der auswechselbaren U-Matrizen erfüllt sie die Anforderungen der meisten Crimpanwendungen.
Verarbeitungswerkzeuge für RAST Produkte für die Haushaltsgeräteindustrie.
Wir bieten vollständige Einsetz- und Entriegelungshandwerkzeugkits an, um Präzisionsaufgaben nach höchsten professionellen Standards auszuführen.
Für das schnelle, einfache und zuverlässige Verschließen von Drahtenden- und Thru-Splice-Verbindern von Kombinationen aus Spulendraht und Führungsdraht bietet TE Connectivity (TE) die umgekehrte Crimpmaschine (IST) und den Applikator an.
Das schnelle, ergonomisch konstruierte Werkzeug ist sowohl für die Werkbank, das Montageband und den Feldeinsatz geeignet. Jeder akkubetriebene Werkzeugkit beinhaltet ein Werkzeug, zwei Akkus, ein Ladegerät sowie einen robusten Transportkoffer.
Die nächste Generation der Applikator-Technologie: TE Connectivity präsentiert den neuen OCEAN 2.0 Applikator.
Eine Plattform, modulares Design. OCEAN Applikatoren sind so ausgelegt, dass alle drei Vorschuboptionen mit dem gemeinsamen Basisapplikator auswechselbar sind. Unsere Applikatoren verfügen über eine neu gestaltete Stößel-Gehäuse-Schnittstelle und ermöglichen so eine verbesserte Ausrichtung und Crimpkonsistenz.
Unsere Pin-Einsetzmaschinen kombinieren leistungssteigerndes Zubehör mit Flexibilität.
Optimale Produktivität: Ersetzen Sie Ihre Handwerkzeuge mit dem pneumatischen Werkzeugsystem 626. Die Verarbeitung Ihrer Leitungen erfordert nur geringsten Kräfteeinsatz. Sie können dabei weiterhin die meisten oder gar alle Ihrer vorhandenen TE kompatiblen Crimpköpfe und -matrizen nutzen.
Wir haben ein breites Angebot an Servo-Pressen, die für das Einsetzen von Compliant-Pin-Steckverbindern in Leiterplatten konzipiert sind. Unsere Maschinenreihe kann umfangreich konfiguriert werden und entspricht mit Sicherheit Ihren besonderen Anwendungsbedürfnissen.
Laden Sie dieses Formular herunter, um ein Angebot für einen neuen Applikator anzufordern.
Ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Werkzeuglösungen.
Garantieinformationen für Verarbeitungswerkzeuge von TE.
Mit dem Reihenklemmenschneider von TE können Bediener mühelos Seitenvorschub-, frontseitige und gereelte Kontakte von ihrem Trägerstreifen entfernen. So erhalten Kunden die Möglichkeit, Einzelkontakte mit Präzision zu erzeugen.
Für die Drahtverarbeitung in kleinen und mittleren Stückzahlen bietet TE eine umfassende Palette an Tisch-Crimpmaschinen und -Pressen an, die als bewährte, erfolgreiche und zuverlässige Fertigungslösungen bekannt sind.
Dieses informative Poster zeigt, wie eine gute und eine schlechte Crimpverbindung aussieht, um Kabelbaumhersteller dabei zu unterstützen, die richtige Crimpqualität aufrechtzuerhalten.