CLOUDSPLITTER-Steckverbindersystem
Stromversorgung und Ethernet-Technologie über ein Kabel
Das CLOUDSPLITTER-Steckverbindersystem ist eine Einzelkabellösung. für Elektrogeräte mit Cat5e und bis zu 250 W über ein einzelnes Kabel. Die RJ45-Buchse mit acht Polen ist für die Oberflächenmontage geeignet und verfügt über integrierte LED-Anzeigeleuchten. Die Buchse ist für CLOUDSPLITTER- oder abgeschirmte RJ45-Standardstecker ausgelegt und liefert über zwei integrierte Stromversorgungs-kontakte bei 5 A bis zu 50 V DC. Die Kabelsätze enthalten acht 26AWG-Signal- und zwei 18AWG-Stromversorgungsleiter (abgeschirmt oder nicht abgeschirmt).
Anwendungen
- Videoüberwachung über IP-Netzwerke
- Intelligente Gebäudeverwaltung
- Fabrikautomatisierung
- Drahtlose Netzwerktransceiver
Eigenschaften
- Cat5e und Gleichstromversorgung in einer Verbindung zur Standardisierung Ihres SMT-Band- und Rollenbestands
- SMT-Buchse zusätzlich zu CLOUDSPLITTER-Steckern geeignet für abgeschirmte RJ45-Standardstecker
- SMT-Buchse und Kabelstecker abgeschirmt
- Kabel vereint Signalübertragung und Stromversorgung (in abgeschirmten oder nicht abgeschirmten Varianten erhältlich)
- Vorkonfektionierte Kabelsätze in Standardlängen
- RoHS/REACH-konform
- Tauglich für Reflow-Solder (bleifrei)
- UL444- und CM-konformes Kabel
- UL 1863-zertifiziert