Für höchste Ansprüche in der Automobilindustrie
Bei der Entwicklung von MicroBridge Steckverbindern hat ERNI die Anforderungen seiner Kunden aus der Automobilbranche berücksichtigt und konsequent umgesetzt. Die Steckverbinder bieten Koshiri Sicherheit und optional elektrische CPA (Connector Position Assurance) für sicherere und korrekte Verbindungen. Dank ihrer hohen Temperaturbeständigkeit von bis zu 150 °C können sie in Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung eingesetzt werden, etwa in der Nähe von LEDs in Frontscheinwerfern. Die MicroBridge Steckverbinder erfüllen die LV214-Automobilnormen.
Technische Eigenschaften
- Kompaktes Kabelsteckverbindersystem mit 0,35 mm2
- 2 bis 20-polig (einreihig) möglich
- Vertikale und rechtwinklige SMT Steckverbinder
- IDC-Buchsen mit 90°- und 180°-Kabelausgang
- Für diskrete Verkabelungen mit 0,35 mm2
- Doppelter Schneidklemm-Anschluss mit integrierter Zugentlastung für hohe Zeitlupenbiegeleistung
- Koshiri Sicherheit
- Optionale elektrische CPA-Doppelverriegelung
- Mechanische Kennzeichnung und Farbkennzeichnung möglich
- Entspricht der LV214-Norm für die Automobilindustrie
Anwendungen
- Scheinwerfersysteme
- Batteriemanagementsysteme
- Leistungselektronik
- Wandler, DC/DC-Ladegeräte und On-Board-Ladegerät
- LIDar‑, Radar‑ und Kamera‑Anwendungen
- Komfortable beheizte Oberflächen und geformte Elektronik
Die Hauptanwendungen für ERNI MicroBridge Steckverbinder liegen im Automobilbereich. Die MicroBridge Produktfamilie erfüllt die hohen Anforderungen der Automobilindustrie an Zuverlässigkeit und Robustheit der Steckverbindungen. Die MicroBridge zeichnet sich nicht nur durch ihre hohe Temperaturbeständigkeit aus, sondern auch durch die V0 UL94-Entflammbarkeitsklasse.
Mit einem Raster von 1,27 Millimetern sind die Steckverbinder kompakt gebaut und gleichzeitig robust. Sie sind in kleinen Flächen einsetzbar und bis 150 °C temperaturbeständig. Sie ermöglichen sicherere Verbindungen auch in Bereichen mit hoher Hitzeentwicklung, z. B. in der Nähe von LED-Scheinwerfern. Aufgrund der beidseitigen Verriegelungsmechanismen halten die Steckverbinder den im Fahrzeug auftretenden Schwingungen problemlos stand.
Dank möglicher mechanischer und farblicher Kennzeichnung für eine beliebige Anzahl von Stiften können Fehlsteckungen praktisch ausgeschlossen werden. Das exklusive, patentierte Doppel-Schneidklemmkontaktdesign von ERNI mit Zugentlastung bringt eine außergewöhnliche Leistung im anspruchsvollen Slow-Motion-Biegetest, der für Automobilnormen eingeführt wurde. Die in die Steckverbinder integrierte Zugentlastung schützt vor mechanischen Belastungen.
Unsere Application Tooling Crimplösungen

Halbautomatische Schneidklemmmaschine EPT-A1
Für Erni MicroBridge und MiniBridge Steckverbinder
Die neue halbautomatische Schneidklemmmaschine EPT-A1 von TE Application Tooling verbindet Drähte mit Steckverbindern, ohne dass die Drähte dafür abisoliert werden müssen. Diese neue Technologie ermöglicht Qualität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit für große, mittlere und sogar kleine Produktionsmengen in verschiedenen Automobil- und Industrieanwendungen.