Für platzsparende, stark beanspruchte Verbindungen
Die ERNI MiniBridge Steckverbinder haben eine miniaturisierte Form im 1,27-mm-Raster und können überall dort eingesetzt werden, wo platzsparende Verbindungen zwischen Leiterplatten und dezentralen Funktionseinheiten realisiert werden müssen. Das einreihige Kabelstecksystem ist mit geraden und gewinkelten Klemmenstiftleisten erhältlich. Alle Steckvarianten können in Kombination mit aufnehmenden Klemmenleisten mit 90°- und 180°-Kabelausgang verwendet werden. Die Koshiri-Varianten der Steckverbinder bieten eine besonders hohe Stecksicherheit.
Technische Eigenschaften
- Kompaktes Kabelführungssystem
- Für dichte Steckverbinderanforderungen
- Gerade und gewinkelte Klemmenleisten
- Aufnehmende Klemmenleisten mit 90°‑ und 180°‑Kabelausgang
- Variable Drahtdurchmesser von 0,35 mm2 bis 0,22 mm2
- Für diskrete Kabel und Flachbandkabel
- Koshiri Zuverlässigkeit
- Oberseitige Gehäuseverriegelung
- Integrierte Arretierklammern
- Leiterplatte‑an‑Leiterplatte-Verbindung von 2 bis 8 Positionen
Anwendungen
Industrie
- LED-Beleuchtung
- Lüfter, Konsolen, LCDs-, LED-Displays
- Studioausrüstung
- Maschinensteuerung
- Handbediengeräte
- Motoren für Fensterverriegelungssysteme
Medizintechnik
- Diagnoseausrüstung
- Ultraschallgeräte
Automobil
- LED-Scheinwerfer und ‑Rückleuchten
- Infrarot-Entfernungssensoren
- Head-up-Display
- Elemente der Instrumententafel
- Lenkradsteuergerät
- Wandler, DC/DC-Ladegeräte und On-Board-Ladegerät
- LIDar‑, Radar‑ und Kamera‑Anwendungen
Endbenutzer
- Lüfter, LED-Anzeigen
- Stromversorgung für Festplatten, Drucker etc.
- Steuerungen für Geschirrspüler, Waschmaschinen
- Unterhaltungselektronik
Der Automobilbereich ist einer der wichtigsten Einsatzbereiche für die MiniBridge Steckverbinder. Diese Steckverbinder bieten eine hohe Schwingungs- und Schlagfestigkeit. Selbst hohe Temperaturen im Bereich der Scheinwerfer können den Steckverbindern kaum etwas anhaben. Weitere Einsatzgebiete sind Batteriemanagementsysteme und Leistungselektronik. Dank ihrer kompakten Form, ihrer Robustheit und ihrer vielfältigen Steckvarianten finden MiniBridge Steckverbinder auch im industriellen Umfeld breite Anwendung. In der Medizintechnik finden sie sich in praktischen Stecksystemen in Ultraschallgeräten, MRT-Geräten, Laborinstrumenten und diversen Diagnosegeräten.
Unsere Application Tooling Crimplösungen

Halbautomatische Schneidklemmmaschine EPT-A1
Für Erni MicroBridge und MiniBridge Steckverbinder
Die neue halbautomatische Schneidklemmmaschine EPT-A1 von TE Application Tooling verbindet Drähte mit Steckverbindern, ohne dass die Drähte dafür abisoliert werden müssen. Diese neue Technologie ermöglicht Qualität, Effizienz und Wirtschaftlichkeit für große, mittlere und sogar kleine Produktionsmengen in verschiedenen Automobil- und Industrieanwendungen.