Power Taps für Backplanes und Leiterplatten
ERNI Power Taps im Raster von 2,54 Millimetern werden speziell für die Stromversorgung auf Leiterplatten und Backplanes entwickelt. Sie sind in verschiedenen Ausführungen mit sechs oder zehn Verbindungsstiften und als Varianten zur DIP-Lötung oder Einpressung erhältlich. Je nach Kabelanschluss und Leiterplatte können Arbeitsströme bis zu 40 Ampere realisiert werden. Bei den Varianten mit Schraubverbindung ist der Kabelanschluss mit handelsüblichen Kabelschuhen möglich. Dies bietet eine hohe Flexibilität für die Verbindungen.
Technische Eigenschaften
- Zuverlässiger und kostengünstiger Stromanschluss
- Große Flexibilität
- Verschiedene Kabelverbindungen
- Für im Handel erhältliche Kabelschuhe
- Verschiedene Gewindegrößen
- Englische und metrische Gewinde
- Layouts mit flexiblem Draht
- Montage durch Einpressen oder Lötung
Anwendungen
- Stromversorgung für Leiterplatten in Schaltschränken
- Prüf- und Messausrüstung
- Ladegeräte für Akkus
- Energiespeicherung für „Smart Home”-Anwendungen
Unsere Power Taps können praktisch überall dort eingesetzt werden, wo Leiterplatten mit Strom versorgt werden müssen. Dank der hohen Stromtragfähigkeit von bis zu 40 Ampere kann über die Abzweige noch stärkerer Strom übertragen werden. Varianten zur DIP-Lötung oder Einpressung ermöglichen wirtschaftliche Prozesse. Typische Anwendungen finden Sie im Bereich Automobil. So können die ERNI Power Taps beispielsweise in Batteriemanagementsystemen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge eingesetzt werden.