Kompakt und zuverlässig mit hoher Signalintegrität
SMC Steckverbinder (Small Multiple Connector) haben ein Raster von 1,27 Millimetern und sind mit Stiftzahlen von 12 bis 80 erhältlich. Mit ihnen lassen sich zuverlässige und kompakte Verbindungen herstellen. Verschiedene Formen, wie gerade oder abgewinkelte Stift- und Buchsenklemmenleisten, ermöglichen unterschiedliche Steckkonfigurationen. Durch die Kombination von unterschiedlich hohen Stift- und Buchsenklemmenleisten ergeben sich unterschiedliche Abstände von Leiterplatte zu Leiterplatte. Der SMC Steckverbinder unterstützt auch Kabel-an-Leiterplatte-Lösungen.
Die SMC Steckverbinder bieten überall dort, wo kleine Raster und hohe Leistung gefragt sind, hervorragende Lösungen. Die hervorragende Signalintegrität und eine relativ hohe Stromtragfähigkeit bieten eine enorme Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten.
Da SMC Steckverbinder auch unter widrigen Bedingungen zuverlässig arbeiten und sehr robust sind, eignen sie sich besonders für Messgeräte und industrielle Anwendungen. Einsatzgebiete dieser sicheren, hervorragend verarbeiteten Elemente sind Fabrik- und Prozessautomatisierung, Industrieroboter, Schalter oder SPS-Steuerungen und modulare Steuerungssysteme für die Kommunikation zwischen Steuerung und I/O-Modulen.
Technische Eigenschaften
- Umfassendes Portfolio
- Zuverlässige Verbindungen
- Robust und industrietauglich
- Vibrations- und stoßbeständig
- Vollständig automatisch verarbeitbar
- Vergoldete Kontakte
- Aufnehmende Dual‑Beam-Kontakte
- Großer Betriebstemperaturbereich
- Datenraten von bis zu 3 Gbit/s
- Hochnennstrom
Anwendungsbereiche
- Leistungselektronik
- SPS
- Remote-I/O
- Frequenzumrichter
- Steuerung von Solarsystemen