![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/optical-sensors-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Sensoren für Industrie-, Medizin- und Mobilitätstechnik
Mit der Übernahme von First Sensor haben wir unser Angebot an Sensoren erweitert. Wir verfügen nun über ein breiteres Spektrum an Sensoren wie Drucksensoren, Durchflusssensoren, Sauerstoffsensoren, Lichtsensoren sowie Füllstandssensoren zur Überwachung und Messung von Parametern in industriellen, medizinischen und Mobilitätsanwendungen.
Unsere First Sensor-Produkte bieten hochpräzise, genaue, langlebige und dauerhafte Messlösungen selbst für die rauesten Bedingungen. Diese Sensoren bilden die Grundlage für die Erfassung wertvoller Daten, die wichtige Personen über die Leistung spezifischer Funktionen informieren und es den Beteiligten ermöglichen, Betriebsabläufe und hergestellte Produkte je nach Bedarf anzupassen – von der industriellen Automatisierung in Fabrikumgebungen über die Patientenüberwachung in medizinischen Einrichtungen bis hin zu intelligenten Technologien für Automobile. Diese Sensortechnologien haben durch die Überwachung und Messung von Schlüsselfaktoren einen entscheidenden Einfluss auf die Qualität, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit innerhalb der Anwendung. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Sensortechnik ist eine qualitativ hochwertige Fertigung unsere höchste Priorität. Dies fließt in die Entwicklung und Fertigung einer Vielzahl von Sensortechnologien ein. Medizinische Technologien und Hilfsmittel sind für das Wohlbefinden eines Patienten von entscheidender Bedeutung. Daher erfüllen unsere medizinischen Sensoren von First Sensor die EN ISO 13485-Zertifizierung und entsprechen den strengen Anforderungen, die für medizinische Produkte erforderlich sind. Darüber hinaus müssen Sensortechnologien in der Automobilindustrie nach bestimmten Qualitätsstandards konstruiert werden. Aus diesem Grund werden alle kundenspezifischen Kfz-Sensoren gemäß ISO/TS 16949 entwickelt, dem Qualitätsmanagementsystem für die Automobilindustrie. Was uns von anderen Sensorherstellern unterscheidet, ist unsere Technologie, Kapazität und Erfahrung bei der Anpassung und Optimierung unserer Sensoren für spezifische Anwendungen und Märkte. Wir bieten spezialisierte technische Expertise, umfassende Beratungsleistungen und maßgeschneiderte Qualitätsprodukte für Kernbereiche. Entdecken Sie unsere Sensortechnologien für industrielle, medizinische und mobile Anwendungen.