Doppelspulenrelais der Baureihe 26
Die Marke Kissling von TE Connectivity ist ein bekannter Anbieter von Hochleistungsrelais. Wir haben das Doppelspulen-Relais der Baureihe 26 basierend auf unserem umfangreichen Fachwissen und Know-how aus mehreren Jahrzehnten Erfahrung in der Herstellung von High-End-Leistungsrelais entwickelt, um auch die schwierigsten Betriebsanforderungen zu erfüllen. Dank seinem sorgfältigem Design und dem optimierten Magnetkreis zeichnet sich dieses Relais mit Doppelspulensystem durch eine besonders hohe Stoß- und Vibrationsbeständigkeit aus.
KISSLING Monostabile Relais
Baureihe 26
Die Abdichtungstechnologie dieser Relais erfüllt oder übertrifft die Schutzarten IP67 und IP6K9K (Dampfdruckreinigung). Die Baureihe 26 eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen, wie z. B. bei Nutzfahrzeugen im Militär und in der kommerziellen Luftfahrt. Weitere wichtige Vorteile sind die geringe Wärmeerzeugung auf der Kontaktfläche aufgrund des geringen Kontaktspannungsabfalls, das kompakte Design, der niedrige Haltestrom, das Kontaktmaterial mit Silberlegierung sowie die Verwendung mechanischer Isoliermasse mit hoher thermischer Stabilität. Sowohl die Klemmen als auch das Gehäuse sind vor Korrosion geschützt.
Diese Relais sind mit einer Vielzahl von Konfigurationsoptionen erhältlich, darunter verschiedene Kontaktkonfigurationen (NO; NC; NO/NC) und Spulenspannungen (12 V, 24/28 V). Wir haben verschiedene Halterungsausführungen in unserem Sortiment, um die ideale Lösung für Ihre Installationsbedingungen zu bieten. Außerdem sind optionale Unterdrückungsvorrichtungen zur Vermeidung elektromagnetischer Interferenzen an der Spule und optionale Hilfskontakte erhältlich.
Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Typen sind auf Anfrage erhältlich. Wir entwickeln zudem angepasste Relais nach Kundenspezifikationen.
10 G
Vibrationsbeständigkeit
30 G
Stoßfestigkeit
+85 ⁰C
Maximale Betriebstemperatur
KISSLING Monostabile Relais
Baureihe 26
- Monostabiles Hochleistungs-Doppelspulenrelais/-schütz
- Abdichtungstechnologie gemäß IP67/IP6K9K (Dampfreinigung)
- Effizientes Spulen- und Magnetkreisdesign mit optimalen Schalteigenschaften und minimalen Haltestromanforderungen
- Militärtaugliche Leistung
- Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten für individuelle Anforderungen
Technische Daten
- Hauptkontakt ausgelegt für Dauerstrom und 100 % Belastungszyklus
- Für mindestens 100.000 Schaltzyklen unter Volllast zugelassen
- Mechanische Lebensdauer für 2 Millionen mechanische Zyklen getestet
- Stoßfestigkeit: 30 G, Vibrationsbeständigkeit: 10 G, MIL-STD 202-Konformität
- Erweiterte Zulassung für -55 °C bis +85 °C Umgebungsbetriebstemperatur
Anwendungsbereiche
- Elektrische Energieverteilung
- Ferngesteuerter Batterietrennschalter
- Anlasser-Relais
- HLK-Steuerung
- Hilfsstromversorgungssysteme
- Hydraulische Systemsteuerung
- Leichtes Relais für höchste Anforderungen in Luftfahrt und Militär
KISSLING Monostabile Relais - Baureihe 26

1000 A-Hochleistungsrelais

350 A/500 A/650 A-Hochleistungsrelais

Leichtes 300 A-Relais für die Luftfahrt

300 A-Hochleistungsrelais

200 A-Hochleistungsrelais

100 A-Hochleistungsrelais

50 A-Hochleistungsrelais
100A - 500A Hochleistungsrelais mit elektronischem Sensor
- 2PST
- Bidirektionale Strommessung und -überwachung mit programmierbaren Schwellenwerten und automatischer Abschaltfunktion
- Sicherheitsabschaltung bei Niederspannung oder Übertemperatur
- Energiesparender Spulensteuerungseingang für direkten Anschluss an ein Steuergerät
- Statusausgang zur Überwachung der Schaltposition