KISSLING Baureihen 85 / 87 / 88
Wir bieten spezielle Relais mit Zeitverzögerungs- und Steuerelektronikfunktionen an: Zeitrelais der Baureihe 85, ADR-Batteriehauptschalter der Baureihe 87 und Batterietrennrelais der Baureihe 88. Sie sind einspulige Systemrelais mit hoher Stoß- und Vibrationsfestigkeit. Die in unseren Zeit- und Steuerelektronikrelais verwendete Dichtungstechnologie erfüllt oder übertrifft sowohl die Schutzart IP67 als auch IP6K9K (Dampfdruckreinigung).
KISSLING Spezialrelais
Baureihe 85/87/88
Unsere Spezialrelais bieten eine zuverlässige Lösung für verschiedene Anwendungen unter schwierigen Bedingungen in Nutz-, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen, Bussen, Flugzeugen, Bodengeräten und Gabelstaplern.
Was ist ein Zeitrelais?
Zeitrelais, aus Zeitschaltrelais genannt, fungieren als Timer zum Starten und Stoppen der Ströme. Sie werden verwendet, wenn eine Aktion zu einem bestimmten Zeitpunkt erforderlich ist. Unsere KISSLING Zeitverzögerungen der Serie 85 können von 100 Millisekunden bis zu 24 Stunden programmiert werden. Abhängig von der Situation weiterer Eingangssignale wie Klimaanlage, Kühlschrank oder Standlicht kann die Unterbrechung gesteuert oder verzögert werden.
Die Batteriehauptschalter der Serie 87 sind speziell für LKWs geeignet, die für den Transport von Gefahrgut eingesetzt werden und die gemäß der europäischen Gesetzgebung ADR 2003, Abschnitt 9.2.2.3, mit einem Nottrennschalter zwischen der Batterie und dem elektrischen System ausgestattet sein müssen.
Spezialrelais

ADR Master-Batterieschalter
Baureihe 87
- 1PDT-NO/NC
- Hauptkontakt ausgelegt für 200 A/300 A Dauerstrom (modellabhängig) und 100 % Belastungszyklus
- Für mindestens 50.000 Schaltzyklen unter Volllast zugelassen
- Mechanische Lebensdauer für 100.000 mechanische Zyklen geprüft
- Abdichtung nach IP67/IP6K9K; stoß- und vibrationsbeständig nach ISO 16750-3
- Nennleistung für -40 ºC bis +85 ºC Umgebungsbetriebstemperatur

Batterietrennschalter
Baureihe 88
- 300 A Dauerstrom
- Mit LIN-Bus kompatible Fernsteuerungselektronik
- Integriertes monostabiles Relais mit Sparschaltung
- Bistabile Relaisausführung auf Anfrage erhältlich

Zeitrelais
Baureihe 85
- 1PDT-NO/N
- Hauptkontakt ausgelegt für 10 A Dauerstrom und 100 % Belastungszyklus
- Für mindestens 100.000 Schaltzyklen unter Volllast zugelassen
- Mechanische Lebensdauer für 200.000 mechanische Zyklen geprüft
- IP54-Abdichtung
- Zeitverzögerung programmierbar von 100 ms bis 24 Stunden
- Nennleistung für -40 ºC bis +85 ºC Umgebungsbetriebstemperatur