Komponenten für die Hochstromverteilung
Dank unserer Neuentwicklungen bei den Stromverteilereinheiten sind wir nun in der Lage, eine breite Lösungspalette anzubieten, von einzelnen Komponenten bis hin zu kompletten Stromverteilerkästen – mit der bewährten KISSLING Qualität auf allen Ebenen des Systemdesigns.
All unsere Komponenten für die Stromverteilung sind auch im Hochstrombereich bis 500 A Dauerstrom aufeinander abgestimmt. Unsere Produkte der Marke KISSLING verfügen über einen allgemeinen Anschluss, mit dem die Komponenten direkt auf der Leiterplatte installiert werden können, ohne dass eine zusätzliche Verkabelung erforderlich ist. Auch das Löten der Komponenten auf die Leiterplatte ist nicht mehr erforderlich. Wie alle KISSLING Produkte wurden auch die Leiterplatten für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen entwickelt und konstruiert.
PRODUKTSORTIMENT


Steckverbinder
- Press-Fit-Technologie
- Die Press-Fit-Technologie sorgt dafür, dass Verbindungen auch hohen Temperaturen problemlos standhalten.
- Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich „Press-Fit“.
- Durch den flexiblen Anschluss können Stecksockel ausgetauscht werden, wenn sie beschädigt sind.

Stromversorgungselemente
- 200 verschiedene Ausführungen
- Press-Fit-Technologie
- Hohe Vibrationsbeständigkeit
- Bewährte KISSLING Qualität

Komponenten
für die Hochstromverteilung
- Kompakte Bauweise
- Integrierte Elektronik für direkten Anschluss an das Steuergerät (INIT)
- Kostengünstige vs. standardmäßige Designs
- Bewährte KISSLING Qualität
- Weniger Komponenten dank optimiertem Design