Kundenspezifisch entwickelt für Zuverlässigkeit
Bei den Madison Cables von TE handelt es sich um kundenspezifisch angefertigte Sonderkabel, die eine präzise Signalintegrität bieten und den in einer Vielzahl von Branchen vorherrschenden rauen Umgebungen widerstehen. Unsere Kupferkabel der Marke Madison Cable wurden mit höchster Qualität gefertigt, um die Kunden- und Branchenspezifikationen zu erfüllen. Unsere reaktionsschnellen Design- und Angebotserstellungsprozesse ermöglichen uns die kundenspezifische Fertigung mit kleiner Mindestabnahmemenge und kurzen Vorlaufzeiten – perfekt, wenn es um geringe Volumen komplexer Kabel geht. Die von uns konzipierten Lösungen nutzen die unterschiedlichsten Materialien, bieten Eigenschaften verschiedenster Art und verfügen über umfassende UL- und CSA-Zulassungen.
Produkteigenschaften
Lösungen der Marke Madison Cable
- Innovative Sonderkabellösungen, die den Anforderungen von Hochgeschwindigkeitskommunikations- und industriellen Anwendungen mit dauerhaft flexiblen Kabeln genügen
- Unterstützung für Leitergrößen von 34 AWG bis 2 AWG und für 1 bis 200 Leiter
- Hybridkabeltechnologie
- Unterstützung für Kabel für die Gebäudetechnik
- High-Flex-Kabel
- Multi-Pod-Extrusion
- Kundenspezifische Mantelfarben
- Umfassende UL- und CSA-Zulassungen beschleunigen die Markteinführung
- Halogenfreie Ausführungen mit geringer Rauchentwicklung verfügbar

Produkteigenschaften
TurboTwin Kabel für 25 Gbit/s
- Wir sind in der Lage, Kunden weltweit mit einem hochwertigen Produkt und kurzen Vorlaufzeiten zu bedienen
- Sie sind nach denselben hohen Standards wie unsere Hochgeschwindigkeitskabelsätze gefertigt
- Produkt mit UL- und CA-Zulassung
- Überragende Kabelflexibilität im Vergleich zu herkömmlichen Doppelaxialkabelkonstruktionen, was das Routing erleichtert
- PVC-ummantelte, LSZH- (Low Smoke Zero Halogen) und diskrete Kabeldesigns sind ebenfalls erhältlich
Das TurboTwin-Kabel für 25 Gbit/s von TE Connectivity (TE) ermöglicht hochwertige, kundenspezifische Hochgeschwindigkeits-Kabelsätze. Es wird nach den gleichen hohen Standards wie unsere Hochgeschwindigkeits-Kabelsätze hergestellt und verfügt über branchenführende Qualität und Konsistenz in der Signalintegrität. Unser TurboTwin-Kabel für 25 Gbit/s bietet eine herausragende Flexibilität im Vergleich zu herkömmlichen Doppelaxialkabelkonstruktionen und verfügt über UL- und CSA-Zulassungen. PVC-ummantelte, LSZH- (Low Smoke Zero Halogen) und diskrete Kabeldesigns sind ebenfalls erhältlich.
Kabeltypen
- Mehrleiterkabel
- Twisted Multi Pair-Kabel
- Parallel Pair-Kabel
- Quad/Multi-Quad-Kabel
- Verbundkabel
- Multi-Pod-Kabel
- Coax/Multi-Coax-Kabel
- Flachbandkabel




Anwendungsbereiche
Lösungen der Marke Madison Cable
Rechenzentrum/Unternehmen: Wir verfügen über Hochgeschwindigkeitsoptionen für die anspruchsvollsten Rechenzentrums- und Unternehmensanwendungen. Der Produktbereich umfasst Parallel Pair- und Twisted Pair-Kabeldesigns für externe und interne Systemanwen-dungen, die einer Vielzahl von Branchennormen entsprechen.
Industriemaschinen und Steuerungssysteme: Unser Angebot an hochdifferenzierten Produkten kann in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt werden, beispielsweise solchen aus den Bereichen Industrielle Automatisierung, Steuerungssysteme, Sensoren, Industrielles Ethernet, DeviceNet, Sicherheitsüberwachungssysteme und Fabrikautomatisierung.
Medizin: Wir bieten Kabel für die Verwendung in Medizinprodukten und Robotern sowie bei der Bildübertragung.
Übertragung: Wir bieten hochleistungsfähige Video- und Kamerakabel an, die ultimative Anforderungen an die Signalintegrität und die Leistung erfüllen.
Test und Messung: Mit unseren Mehrleiterverbundkabeldesigns erfüllen wir die Anforderungen von Test- und Messsystemen unterschiedlichster Art.