Universal MATE-N-LOK-Glühdraht-Steckverbinder
Erfüllt die Anforderungen von IEC 60335-1 und UL V-0.
Universal MATE-N-LOK Kappen und -Steckergehäuse sowie Steckleisten sind jetzt in einem Material verfügbar, das die Anforderungen des Glühdrahttests (Glow Wire Test, GWT) gemäß IEC 60335-1, 5. Ausgabe (750°C ohne Flamme) ebenso erfüllt wie die Anforderungen von UL 94 V-0. Die neuen Gehäuse beruhen auf dem gut eingeführten 6,35-mm-Raster (0,25") und sind kompatibel mit den Universal MATE-N-LOK Standardstiften und -buchsen. Da sie sowohl die GWT- als auch die V-0-Anforderungen erfüllen, sind diese Gehäuse und Steckleisten für Hersteller von Elektro- und Haushaltsgeräten sowie weiteren Gütern für den europäischen und amerikanischen Markt geeignet.
Die Gehäuse werden einreihig mit 2, 3, 4, 5 und 10 Positionen angeboten. Zudem gibt es zweireihige Modelle mit 6 Positionen, dreireihige mit 9 Positionen und vierreihige mit 12 Positionen. Alle sind naturbelassen aus PA 66-Material erhältlich. Die Kappen sind für die Leiterplattenmontage ausgelegt, können aber auch für frei hängende Anwendungen verwendet werden. Die Steckleisten sind entweder mit Stiften oder Buchsen erhältlich. Einreihige Modelle mit 2, 3, 4, 5, 6 oder 8 Positionen sind in vertikaler und rechtwinkliger Ausführung erhältlich. Zweireihige Modelle mit 6 Positionen und dreireihige Modelle mit 9 Positionen werden als vertikale Steckleisten angeboten.
Wichtige Merkmale
- Vertrauter Rasthaken
- Stifte und Buchsen können in ein und demselben Gehäuse miteinander verwendet werden
- Positive Polarisierung & Kennzeichnung der hinteren Kontaktkammer
- Für Kabel-an-Leiterplatte-, Kabel-an-Schaltafel- und Kabel-an-Kabel-Anwendungen
- Isolierungskapazität bis zu einem Durchmesser von 0,200 (5,08)
- Kompatibel mit MATE-N-LOK Standardkontakten für die Drahtgrößen 30-10 AWG (0,05-5,0 mm2)
- Upgrade auf spritzwassergeschütztes System (IP57) mit optionalen Dichtungen und Kontakten möglich.
- Erfüllt den Glühdrahttest gemäß IEC/EN 60335-1 5. Ausgabe: Haushalts- und ähnliche Geräte – Sicherheit und UL 94 V-0.
Standards und Anwendungen
- IEC/EN 60335-1 5. Ausgabe: Haushalts- und ähnliche Geräte – Sicherheit
- UL 94 V-0
- UL-zugelassen, Datei E28476
- CSA-zugelassen, Datei LR7189
- VDE-geprüft (außer Steckleisten)
- Haushaltsgeräte
- HVAC-Geräte
- Maschinenbau/Industriemaschinen
- Andere Produkte, die die Einhaltung von IEC 60335-1 und UL 94 V-0 erfordern
Der Flyer gibt eine Übersicht über Gehäuse und Steckleisten der Universal-MATE-N-LOK Steckverbinder-Produktlinie, die den Glühdrahttest gemäß IEC/EN 60335-1 5. Ausgabe: Haushalts- und ähnliche Geräte – Sicherheit und UL 94 V-0 erfüllen.