Zuverlässige Leistung, zu 100 Prozent geprüft
Unsere lieferfertigen Ausführungen sind in Standardlängen und mit kurzen Vorlaufzeiten erhältlich. Kundenspezifische Sätze sind ebenfalls sowohl als Kabelendsätze als auch als Bus-System-Kabelsätze (Daisy Chain) und in Ausführungen mit 4 bis 20 Positionen sowie in allen gewünschten Längen lieferbar.
Hochflexible Kabelsätze in Standard- und kundenspezifischen Ausführungen. Unsere lieferfertigen Ausführungen sind in Standardlängen und mit kurzen Vorlaufzeiten erhältlich. Alle Leitungen werden vor dem Versand zu 100 Prozent elektrisch geprüft. Für eine einfache Montage wird ein herkömmliches flexibles Kabel mit sieben Litzen verwendet. Erhältlich mit unseren Micro-MaTch Value-Line Steckverbindern, Stecker-auf-Draht- und Paddle Board-Steckverbindern, ideal für Anwendungen mit geringeren Anforderungen an Temperaturbereich, Steckzyklen oder Schwingungsbeständigkeit. Kundenspezifische Micro-MaTch Value-Line Kabelsätze sind als Standardkabelkonfektionen mit 2 Steckverbindern und als Bus-System-Kabelsätze in allen Positionen von 4 bis 20 in allen kundenspezifischen Längen erhältlich.
Value-Line Kabelsätze
Wirtschaftliches Design, das die Anforderungen von weniger anspruchsvollen Anwendungen erfüllt.
Die Micro-MaTch Kabelsätze der Value-Line von TE sind eine neue Ergänzung der bewährten Micro-MaTch Familie. Die neue Serie von Standardkabelsätzen ist für Universalanwendungen konzipiert, bei denen ein breiter Temperaturbereich, hohe Steckzyklen und hohe Vibrationsbeständigkeit nicht von entscheidender Bedeutung sind. Die Kabelsätze sind mit 4 bis 20 Positionen und in Standardlängen von 7,5 cm, 15 cm und 20 cm oder in kundenspezifischen Längen lieferbar.
Vorteile
Value-Line
- Kürzere Montagezeit dank eines einfach anzuschließenden Systems
- Betriebstemperatur von –30 bis +80 °C
- Schnelle Lieferzeit bei Standardprodukten mit 4 bis 20 Positionen und einer Länge zwischen 7,5 und 20 cm (0,246 bis 0,656 ft).
- Kundenspezifische Längen auf Anfrage ebenfalls verfügbar
Anwendungen
Value-Line
- Heimautomatisierung und Alarmanlagen
- Lüftungsanlagen und Klimageräte
- Beleuchtung
- Digitalempfänger, Audio- und Videoanlagen, Bezahlterminals