![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/micro-match-hero-general.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Miniaturverbindungen
Unsere Micro-MaTch Kabel-an-Leiterplatte- und Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Flachbandkabelstecker bieten bewährte, zuverlässige Verbindungen. Das einzigartige Kontaktfedersystem vermeidet Reibkorrosion, indem die Bewegungen zwischen abgebenden und aufnehmenden Kontakten absorbiert werden.
Produktvideo
Link anklicken, um das Video anzusehen
-
Das Micro-Match-Kontaktsystem (Englisch)
Sehen Sie sich dieses Video an, um mehr darüber zu erfahren, wie der Micro-Match-Kontakt dafür sorgt, dass Reibkorrosion, die häufigste Ausfallursache bei verzinnten Verbindungen, vermieden wird.
TE Connectivity bietet eine umfangreiche Produktfamilie von modularen Signalverbindungen für Leiterplatte-auf-Leiterplatte-, Kabel-an-Leiterplatte- und Kabel-an-Kabel-Anwendungen, die von 0,60 mm bis 3,96 mm Raster reichen und mehr als 50.000 einzigartige Teilekonfigurationen umfassen. Dieser Design-Navigator bietet einen Überblick über das Anschlüsse-Portfolio von TE für Boardsignale und ermöglicht eine schnelle Navigation zum richtigen Produkt für Ihr Projekt.
Eigenschaften
- Verzinntes Kontaktdesign
- Mit 1,27 mm eines der kleinsten erhältlichen Systeme
- UL-konform: Datei-Nr. E28476, Vol. 23, Abschnitt 4
- Mindestkontaktkraft von 2,0 N
- Reibkorrosionssicher dank zusätzlicher Positionierungsfeder
- Vollständig beschichtete Kontakte: keine bloßen Kanten oder Migration von Korrosionsprodukten
- Kontakte mit Ausnahme der seitlichen Buchse des Plattenanschlüsses vollständig von Polyestergehäuse geschützt
- Umfassendes Sortiment an Verarbeitungswerkzeugen, von Handwerkzeugen bis hin zu vollautomatischer Ausrüstung
- Auf Band bereitgestellte Drahtanschlüsse geeignet für (halb-)automatische Masseanschlüsse für 28 AWG-Flachbandkabel [0,08 mm² bis 0,09 mm²]
1.27
mm – eines der kleinsten erhältlichen Systeme
2N
Kontaktkraft
UL
Zulassung
Ein inspirierendes Kontaktkonzept. Das Micro-MaTch Kontaktkonzept unterscheidet sich grundlegend von anderen verfügbaren Systemen. Das Design ist so konzipiert, dass die gängige Ausfallursache bei verzinnten Verbindungen, die Reibkorrosion, vermieden wird. Die Trennung der beiden Grundfunktionen des Kontaktsystems (Kontaktkrafterzeugung und Kabelanschluss) ermöglicht die Optimierung beider Funktionen und ergibt relativ einfache Kontaktformen.
Anwendungen
- Pumpen
- Treiber
- Steuer-/Regelgeräte
- Navigationssysteme
- Basisstationen
- Set-Top-Boxen
- Audioausrüstung
- Schalttafelsysteme
Ohne Reibkorrosion
Daher ist sind hohe Kontaktkraft von 2 N und die Verzinnung erforderlich. Der einzigartige Federkontakt kann nun eine Reibkorrosion vermeiden.
Ist Ihre Anwendung weniger anspruchsvoll?
Wenn ein großer Temperaturbereich, die Steckzyklen und die Vibrationsbeständigkeit für Ihre Anwendungen weniger wichtig sind, bietet TE zudem die wirtschaftlichere Value-Line an. Im Folgenden erfahren Sie mehr.