Zylinderkopf-Verkabelung
Wir bieten Komplettlösungen im Bereich Zylinderkopf-Verkabelung. Unsere Kabelprodukte und Durchgangssteckverbinder für die Verkabelung von Zylinderköpfen eignen sich für hochintegrierte Systeme in anspruchsvollen Anwendungsbereichen. Unsere Kabelsätze sind für einen äußerst dynamischen Temperaturbereich und erhebliche Schwingungsbelastung durch den Motor ausgelegt und haben sich in einer Vielzahl an LKW-Motoren unter widrigen Bedingungen bewährt.
Die Kombination von Kabelträgerkanälen, Hochtemperaturdrähten und öldichten Steckverbindern bietet Kunden nicht nur eine kundenspezifische Hochleistungslösung bei geringeren Kosten, sie senkt auch die Gesamtkosten der Zylinderkopf-Verkabelung. Öldichte Steckverbinder verringern die Installationskosten und gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung und Verbindung, indem nicht ölblockierende Hochtemperaturdrähte bis zu 200° C unterstützt werden. Der Kabelkanal erleichtert die Installation, so dass auf zusätzliche Kabelbinder und -fixierungen verzichtet werden kann. Die sicheren Führungen für das Einspritzventil verkürzen die Arbeitszeit erheblich und verhindern einen falschen Anschluss von Ringkabelschuhen. Die Motormontage wird dadurch einfach und kostengünstig.
Anwendungen
für Motoren
- Schwerlast-Dieselmotoren
- Common-Rail-Motoren
- Pumpe-Düse-Motoren
- Kabelbaumsystem für Unterdeckel bei Einspritzventil
- Sensor für Zylinderkopf-Ausgangsverbindung
Wichtige Eigenschaften
- Verschiedene öldichte Durchgangssteckverbinder je nach Anschlüssen
- Die Steckverbinder unterstützen unterschiedliche Arten von Kabelschuhen, einschließlich Ringkabelschuhe, Flachkontakte, gestanzte und geformte Kabelschuhe sowie Schraubklemmen
- Dichtheitskontrolle an der Steckverbinderschnittstelle
- Polarisierung, mechanische, farbcodierte Verschlüsselungsoptionen
- Ringkabelschuh-Lösungen für Einspritzventilklemmen
- Gefasste Schraubendesigns für die Kabelkanalfixierung
- Kabelschutzlösungen
- Hochtemperaturdrähte
- Zurückschiebetest der Kabelschuhe
- Integrierte sekundäre Verriegelungsvorrichtung in verriegelter Position
- Funktionen für vollständig getestetes Design entsprechend den OEM-Spezifikationen
- 100 % getesteter Kabelbaum mit elektrischer Kabelendprüfung
- Reinheitsanforderungen entsprechend den OEM-Spezifikationen
Spezifikationen
Mechanisch | |
---|---|
Anzahl der Positionen: | 2 bis 24 Pos. |
Betriebstemperatur: | -40 °C bis 140 °C |
Steckkraft: | max. 10 N (2 Pos.)/0,6 bis 3 Nm (6-24 Pos.) |
Steckzyklen: | max. 50/(Versilberte Klemmen) |
Schwingung: | ISO 16750-3, Test VI |
Elektrisch | |
Spannungsfestigkeit: | max. 36 VDC (auf Meereshöhe) |
Isolierwiderstand: | > 107 Ω (bei 500 V DC) |
In Kombination mit unserem ständig wachsenden Funktionsspektrum beliefern wir den Markt für Nutzfahrzeuge mit hoch integrierten Systemen und kosteneffektiven Lösungen.
Zugehörige Produkte
Hochleistungs-Kabellösungen
-
Primärdraht – T6 (200 °C)
Die robuste und moderne elektronenstrahlvernetzte Raychem Fluorpolymerisolierung von TE bietet hervorragende Temperaturbeständigkeit und ist beständig gegen Schäden durch heiße Oberflächen. Dank der langlebigen Mechanik kann TE diese Drähte zudem dünnwandig fertigen, um Platz und Gewicht zu sparen und einen übertriebenen Schutz zu vermeiden.