Ultraleicht und in flacher Ausführung
Die kompakten, in Reihe geschalteten und mit Verbindern abgeschlossenen Datenbus-Mikrokoppler zeichnen sich durch reduziertes Gewicht aus und erfüllen so die Anforderungen von MIL-STD-1553B an Hardwarekonfiguration und -leistung. Dank der flachen Ausführung können die Entwickler von Bordelektroniksystemen optimale Kopplerpositionen planen. Die Mikrokoppler sind auch in raumfahrttauglichen Materialien verfügbar. Die Raychem Technologie von TE basiert auf 20 Jahren Erfahrung und fortlaufenden Verbesserungen am Datenbus, deren Resultat ultraleichte, in Reihe geschaltete Raychem Mikrokoppler mit ein bis sechs Stubs sind.
Produkteigenschaften:
Datenbus-Koppler
- Leicht
- Mühelose Installation
- Umgebungsfest abgedichtet
- Keine Steckverbinder
Mikro
In Reihe geschaltete Mikrokoppler mit einem und zwei Stubs
1553B
Zulassung nach Norm MIL-STD-1553D
In Reihe geschaltete Mikrokoppler
Ein und zwei Stubs
Dank der flachen Ausführung dieser Koppler können die Entwickler von Bordelektroniksystemen optimale Kopplerpositionen planen. Mikrokoppler werden mit SPEC 55 Datenbus-Kabeln geliefert, einschließlich EMP-gehärteter Ausführungen. Sie sind auch in Kombination mit anderen Komponenten als vorgefertigte Datenbus-Kabelbäume lieferbar.
Einfacher Stub | Doppelter Stub |
---|---|
D-500-0455-1-YYY-ZZZ | D-500-0455-2-YYY-ZZZ |
D-500-0465-1-YYY-ZZZ | D-500-0465-2-YYY-ZZZ |
D-500-0456-1-YYY-ZZZ | D-500-0456-2-YYY-ZZZ |
D-500-0466-1-YYY-ZZZ | D-500-0466-2-YYY-ZZZ |
D-500-0457-1-YYY-ZZZ | D-500-0457-2-YYY-ZZZ |
D-500-0467-1-YYY-ZZZ | D-500-0467-2-YYY-ZZZ |
D-500-0458-1-YYY-ZZZ | D-500-0458-2-YYY-ZZZ |
D-500-0468-1-YYY-ZZZ | D-500-0468-2-YYY-ZZZ |
Ausführungen sind auf der verlinkten Katalogseite beschrieben.
Ultraleichte in Reihe geschaltete Mikrokoppler
1 bis 6 Stubs
Eine neue Familie von ultraleichten, in Reihe geschalteten Mikrokopplern mit 1 bis 6 Stubs. Diese Koppler bieten bei geringerem Gewicht eine ebenso hohe Leistung und Zuverlässigkeit wie die aktuellen Koppler. Sie sind in Ausführungen mit bis zu sechs Stubs erhältlich, und zur Gewichtsreduzierung wurde auf Befestigungsösen verzichtet. Entwickler können dank dieser Kombination aus ultraleichten Kopplern und Datenbus-Kabeln mit 24 oder 26 AWG von TE erheblich Gewicht einsparen.
Produktbeschreibungen |
---|
D-500-L455-X-YYY-ZZZ |
D-500-L456-X-YYY-ZZZ |
D-500-L457-X-YYY-ZZZ |
D-500-L458-X-YYY-ZZZ |
Ausführungen sind auf der verlinkten Katalogseite beschrieben.
Kastenkoppler
Dank der Mehrfachanschlüsse dieser Koppler (bis zu acht Stubs) können Entwickler von Bordelektroniksystemen Blackboxen mit minimalem Verkabelungsaufwand verbinden. Kastenkoppler werden mit triaxialen Anschlüssen mit Schraub- oder Bajonett-Kupplungen geliefert.
Serie |
---|
D-500-0255 |
Raumfahrttaugliche in Reihe geschaltete Koppler
- Verzinnte/vernickelte Metallteile
- Gebackene Silikonkautschuk-Komponenten
- Geringe Ausgasung gemäß NASA-Anforderungen
Serie |
---|
D-500-94XX-X-XXX |
Ausgewählte Anwendungen:
Datenbus-Koppler
Die Begrenzung der Entwicklungs- und Betriebskosten stellt eine wachsende Herausforderung für die zivile Luft- und Raumfahrtindustrie dar. TE bietet kontinuierlich bewährte, leistungsstarke, wertsteigernde und zunehmend leichtere Lösungen für Kundenanwendungen.