![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/amp-charging-inlet-actuators.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Aktuatoren erhöhen die Sicherheit bei Ladezyklen
Neben den voll integrierten Ladedosen produziert und vermarktet TE eine Reihe von eigenständigen Aktuatoren, die den Steckverbinder der Ladestation in der Ladedose verriegeln und so verhindern, dass der Steckverbinder während eines Ladezyklus versehentlich oder mit Gewalt aus dem Fahrzeug gezogen wird. Der Antrieb ist am Einlass montiert und verfügt über einen Verriegelungsstift, der den Stecker als Sicherheitsmechanismus festhält, um sicherzustellen, dass jeder Ladezyklus zuverlässig und sicher durchgeführt wird.
Die Aktuatoren von TE sind für den Einsatz in rauen Automobilumgebungen gerüstet, die den neuesten Standards IEC 62196 und GB/T 20234 entsprechen. Sie sind in 12 Plug&Play-Konfigurationen erhältlich und können in einer Vielzahl von Elektrofahrzeugen wie Motorrollern, Motorrädern, Lastkraftwagen, Bussen, Fähren und Flugzeugen eingesetzt werden, um die Sicherheit zu verbessern. Die Aktuatoren von TE sind extrem langlebig und wurden für bis zu 80.000 Ladezyklen getestet.
![Infografik zu Aktuatoren](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/amp-charging-inlet-actuators-infogrpahic.jpg)
AMP+ Ladedose-Aktuatoren
Wichtige Vorteile
- Verriegelt den Ladestecker an seinem Platz, verhindert somit ein unbeabsichtigtes oder vorzeitiges Abziehen des Steckers und bietet so mehr Sicherheit
- Als eigenständiges Produkt erhältlich
- Konform mit den Standards IEC 62196 und GB/T 20234
- Lebenslange Zuverlässigkeit für bis zu 80.000 Zyklen
- 12 Konfigurationen, die eine Plug&Play-Integration unterstützen