Querwand- und Durchführungslösungen
Die neuen AMPSEAL 16 Mini-Hebelsteckverbinder bieten wichtigen Schutz vor Umwelteinflüssen für Branchen, in denen in rauen Umgebungen gearbeitet wird. Das ergonomische Verriegelungshebelsystem sorgt für eine einfache Montage, während die integrierte Terminal Position Assurance (TPA) und die Connector Position Assurance (CPA, Steckverbinderpositionssicherung) vor versehentlichem Entriegeln schützen und eine präzise Kontaktposition gewährleisten. Unverzichtbar für das korrekte Panelstecken sind die werkzeuglosen Schiebeklammern zur Befestigung – erhältlich in 3 Größen.
Produkteigenschaften:
Vorteile der AMPSEAL 16 Mini-Hebelsteckverbinder
- Abgedichtete, hybride Strom- und Signalverbindung mit 16P- und 24P-Optionen für Querwand- und Durchführungsanwendungen.
- Einfache Montage mit ergonomischem Verriegelungshebel-Stecksystem.
- Verbesserung der Klemmenrückhaltekraft und Sicherstellung der korrekten Position mit Standard Terminal Position Assurance (TPA) sowie Schutz vor versehentlichem Entsperren mit Connector Position Assurance (CPA).
- Niedrigere Anwendungskosten und kürzere Montagezeit dank werkzeuglosem Befestigungsdesign und Schiebeklammern zur Befestigung.
- Verwenden Sie bewährte gestanzte und geformte DEUTSCH Stift- und Buchsenkontakte in den Größen 12 und 20 und AMPSEAL 16 HDSF Stift- und Buchsenkontakte (Heavy Duty Stamped and Formed – Starke Beanspruchung, gestanzt und geformt) in der Größe 16. Erfüllung von Militärstandard C-39029.
- Schutz vor Wasser und Staub mit Schutzgrad IP6K7/IP6K9K.
- Designflexibilität mit Kabelhüllenabdeckungsoptionen von 90° und 180° für Kabelbündelungs- und Kabelschlauchanforderungen.
Eine ergonomische, flexible Wahl für Kabel-an-Kabel-Anwendungen.

Häufig gestellte Fragen
F: Was ist ein AMPSEAL 16 Mini-Hebelsteckverbinder?
A: Der AMPSEAL 16 Mini-Hebel ist ein umgebungsfest abgedichteter Steckverbinder, der für Kabel-an-Kabel-Anwendungen für Querwand- und Durchführungsanwendungen entwickelt wurde. AMPSEAL 16 Mini-Hebelsteckverbinder eignen sich für Anwendungen in rauen Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.
F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für AMPSEAL 16 Mini-Hebelsteckverbinder?
A: Lkws/Busse, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Wohnmobile und Motorräder.
F: Für welchen Temperaturbereich sind AMPSEAL 16 Mini-Hebelsteckverbinder geeignet?
A: -40 ºC-125 ºC