![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/camera-connections-hero-product-470x445px.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Kfz-Kamerasteckverbinder
TE Connectivity (TE) stellt Hochleistungs-Koaxial-Kamerasteckverbinder mit 6 GHz für die Automobilindustrie her, um die neuesten Entwicklungen in der Fahrzeugkameratechnologie zu unterstützen. Basierend auf den beliebten MATE-AX- und FAKRA-Steckverbindern unterstützt das TE Portfolio an festen und schwimmenden Koaxial-Steckverbindern für die Automobilindustrie Kameras mit 12 Megapixeln/60 fps und mehr.
6GHz
Hohe Leistung, unterstützt alle aktuellen und die nächste Generation von koaxialen SerDes-Protokollen im Automobilbereich
0.5mm
± 0,5 mm: Kompensation aller Fehlsteckungen für hohe Robustheit
IP69K
Hochrobustes, vollständig wasserdichtes Design nach IP6K9K
Ausgewählte Teilenummern
-
2327435-2
Plug-in-Typ hintere Gehäusemontage
-
2327462-1
Schwimmender Stiftleistensatz
-
2338801-1
Schwimmender Kamerasteckverbinder, Adapterbaugruppe
-
2338810-1
Schwimmende HD-Kamera-Buchsenbaugruppe
-
2278742-3
HD-Kamera FAKRA Stiftleiste, One-Post-Typ
-
2338810-1
Schwimmende HD-Kamera-Buchsenbaugruppe
-
9-2338810-1
Schwimmende HD-Kamera-Buchsenbaugruppe
Um diesen steigenden Anforderungen an Kameras in Fahrzeugen gerecht zu werden, bietet TE Connectivity (TE) ein innovatives Breitband-Koaxialsteckverbinder-Portfolio, das genau auf die Anforderungen von Kamerasystemen der nächsten Generation zugeschnitten ist. Broschüre herunterladen.
![Orangefarbene Leiste](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
![Automobilkamera-Anschlussanwendungen an Fahrzeugen](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/automotive-camera-connection-applications-1024x516.jpg)
Anwendungen
- Rückfahrkameras
- Spurhalteassistent
- Parkassistent
- Surround-View-Kamera
- Adaptiver Tempomat
- Fahrerüberwachung
- Nachtsichtkameras
Vorteile
- Schwimmende und feste Stiftleistenlösungen
- Einzel- und Multi-Leiterplatten-Unterstützung
- Hohe Kompensation von Fehlsteckungen: ± 0,5 mm in alle Richtungen für schwimmende Lösungen
- Hochkompakte Bauweise
- Wasserdicht gemäß IP6K9K
- Breitband-Konnektivität zur Unterstützung von mehr als 8-12 Megapixeln/60 Bildern pro Sekunde
- Unterstützt alle aktuellen und die nächste Generation von koaxialen SerDes-Protokollen im Automobilbereich
- Unterstützt Phantomspeisung
- Kompatibel mit Metall- und Kunststoff-Kameragehäusen
Protokolle
- FPD-Link III/IV
- GMSL 2/3
- MIPI
- ASA
- GVIF
![MCP-Hybrid-Koax-Stecker](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/mcp-hybrid-1-2-470x445.jpg/jcr:content/renditions/promo-medium.jpg)
MCP-Hybrid-Koax-Stecker für Nutz- und Industriefahrzeuge
Entwickelt für Verbindungen, die durch die Firewall eines Lastkraftwagens oder Busses geführt werden müssen, um die Front- und Heckkameras des Fahrzeugs anzuschließen.