Steckverbinder nach USCAR-30-Standards
USCAR-30-Steckverbinder von TE Connectivity (TE) verbessern die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung in Infotainmentanwendungen, wie Anzeigen, Module und USB-Anschlüsse. Die Steckverbinder können bis zu drei Stiftleisten bündeln, sodass weniger Komponenten montiert werden müssen und Platz auf der Leiterplatte gespart wird. Die Hochgeschwindigkeits-Steckverbinder sind mit branchenüblichen Sätzen kompatibel, und die farbigen Stecker lassen sich einfach unterscheiden.
Produkteigenschaften
Steckverbinder nach USCAR-30-Standards
Bei den Steckverbindern von TE für USCAR-30-Standards handelt es sich um ein abgeschirmtes Verbindungssystem für Protokolle des Typs USB 2.0.
- Bündelung von bis zu 3 Stiftleisten
- Weniger Komponenten bei der Montage
- Kleinere Leiterplattenfläche
- Reflow-Löten möglich bis 260 °C
- Kein zusätzliches Lötverfahren erforderlich
- Mini B beim Stecken und Trennen vor Beschädigung geschützt
- Kompatibel mit branchenüblichen Sätzen
- Flexible Führung in Fahrzeugen mit anspruchsvollen Packumgebungen
- Stecker zur besseren Unterscheidung farbcodiert
Die Steckverbinder eignen sich für die USB 2.0-Anforderungen und einen Temperaturbereich von -40 °C/+85 °C (+105 °C optional). Das System unterstützt USB- sowie LVDS-Datenraten und ist für die anspruchsvollen Einsatzbedingungen im Kraftfahrzeug geeignet.
Standards und Kompatibilität
Steckverbinder nach USCAR-30-Standards
- Teile kompatibel mit USB 2.0, SAE/USCAR und LVDS (begrenzt)
- GMW3191 (nur Auszüge)
- TE-Produktspezifikation: 108-94286
- TE-Verarbeitungsspezifikation: 114-94128
‑40 °C
Erfüllt die Standardanforderungen für USB 2.0.
+85 °C
Temperaturbereich von -40 °C/+85 °C (+105 °C optional)
Anwendungen
Steckverbinder nach USCAR-30-Standards
- Anzeigen
- Gateway-Module
- USB-Anschlüsse
- Rücksitzanzeige
- Rücksitzunterhaltung