![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/dtmh-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Für hohe Temperatur-anforderungen
Unsere Ausführungen DTMH und DTM EE04 sind umgebungsfest abgedichtete Steckverbin-der, die für einen großen Temperaturbereich von –55 °C bis +150 °C geeignet sind. Diese Steckverbinder sind passend für Kontakte der Größe 20 (7,5 A).
Produktmerkmale:
Spezifikationen für DTMH Steckverbinder
- Passend für Kontakte der Größe 20 (7,5 A)
- 14-22 AWG (2,50 bis 0,35 mm2)
- Kontaktkammeranordnungen für 2, 3 und 4 Kontakte
- Fliegende Montage
- Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
- Integrierte Steckverriegelung
- Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird anhand der TPA bestätigt.
Produktmerkmale:
Spezifikationen für DTM EE04 Steckverbinder
- Passend für Kontakte der Größe 20 (7,5 A)
- 14-22 AWG (2,50 bis 0,35 mm2)
- Kontaktkammeranordnungen für 6, 8 und 12 Kontakte
- Fliegende Montage
- Rechteckiges Thermoplast-Gehäuse
- Integrierte Steckverriegelung
- Keilschlösser für sichere Ausrichtung und Arretierung der Kontakte
150 °C
Betriebstemperatur bis 150 °C
14-22
14-22 AWG (2,50 bis 0,35 mm2)