Vielseitige Hochvoltklemmen
Ein vielseitiges, skalierbares Steckverbindersystem, das für Anwendungen mit begrenztem Platz ausgelegt ist. Die HC-STAK Produktfamilie von Hochvoltsteckverbindern von TE Connectivity unterstützt die hohen Anforderungen der PKW und Nutzfahrzeuge von morgen. In Situationen, in denen der Abstand zwischen Komponenten besonders gering ist, ist eine herkömmliche Lösung mit Stecker und Stecksockel möglicherweise nicht realisierbar.
Das HC-STAK Sammelschienenklemmsystem macht elektrische Schraubverbindungen überflüssig und bietet eine skalierbare und trennbare Schnittstelle in einem der kleinsten Hochvoltgehäuse, das auf dem Markt verfügbar ist. Seine einzigartigen Kontakte bestehen aus geschichteten, doppelseitigen Gabelkontakten, die 25 Kontaktpunkte pro Zentimeter Sammelschienenbreite bieten.
Die Aufschichtdicke kann durch einfaches Hinzufügen oder Entfernen von Gabelschichten an die aktuellen Anforderungen der Anwendung angepasst werden. Dank dieses Designs können die Kontakte sich unabhängig voneinander biegen und schwimmen, wobei der Kontakt und die Leistung trotz Drehung, Winkligkeit oder Kontaktausgleich erhalten bleiben. Das HC-STAK Sammelschienenklemmsystem erfüllt die kundenspezifischen Vibrationsanforderungen und übertrifft USCAR V1.
WICHTIGE VORTEILE:
- Erhöhte Spannungs- und Stromübertragungsfähigkeiten: bis zu 1000 VDC und mehr als 400 A Dauerstrom bei 85 °C
- Flexibel: Optionen, die mit Sammelschienen mit einer Dicke von 2,5 mm oder 3,5 mm verbunden werden können
- Eliminiert die Notwendigkeit einer Drehmomentkontrolle, die bei verschraubten Sammelschienen und Ösen erforderlich ist
- Gestapelte Gabelkabelschuhe bieten eine Vielzahl von Kontaktpunkten für die Hochstromübertragung ohne Leistungsverlust, wenn einzelne Gabeln vorübergehend vom Stromkreis getrennt sind
- USCAR Klasse T4 Temperatur, S3 Dichtung, V1 Schwingung
- Vereinfacht die Sammelschiene-zu-Sammelschiene-Konnektivität
- Verbessert die Fertigungseffizienz und das Kosten-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zum Schweißen
- Hohe Energieübertragung in einer kompakten Paketgröße
Anwendungen
- Wandler von Elektrofahrzeugen (PKW und Nutzfahrzeuge) auf E-Motor
- Für jede Sammelschienen-basierte Anwendung geeignet, insbesondere für solche mit wenig Platz

Das HC-STAK Kontaktsystem besteht aus einer Schichtung identischer, doppelseitiger Gabelkontakte, die unabhängig voneinander agieren und innerhalb der Kontaktkammer schwimmen können. Der Kontakt wird trotz Kontaktausgleich mit vernachlässigbarem Einfluss auf die Leistung aufrechterhalten.