![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/rendered-image---mhdc-demonstrator470x445px.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Modulare Hybrid-Datensteckverbinder – NET-AX+
Das Steckverbindersystem NET-AX+ von TE Connectivity (TE) unterstützt koaxiale und differentielle Datenverbindungen für Multigigabit-Ethernet, SerDes und andere Anwendungsprotokolle und kann Signal- und Stromverbindungen integrieren.
40 %
Bis zu 40 % Reduzierung der Leiterplattenfläche
≤ 56
Geschwindigkeit: Bis zu 56 Gbit/s
80 %
Bis zu 80 % weniger Steckverbindungen
Die nächste Generation von Automobil- und Infotainment-Architekturen erfordert immer mehr Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungen auf immer kleineren Leiterplatten. Um diese Herausforderung zu meistern, unterstützt das neue modulare Hybridsteckverbindersystem NET-AX+ von TE die Hochgeschwindigkeits-Differenzial- und Koaxialdatenübertragung sowie Signal- und Leistungsverbindungen innerhalb einer einzigen Steckverbinderbaugruppe. Das anpassbare und modulare Stiftleisten-Design bietet eine bis zu 40 % geringere Leiterplattenfläche und 80 % weniger Steckverbindungen.
![NET-AX](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/Net-AX-Infographic.jpg)
Vorteile
- Kompaktes, modulares Design ermöglicht eine Reduzierung des Platzbedarfs auf der Leiterplatte um bis zu 40 %
- Möglichkeit der Integration von koaxialen und differenziellen Daten-, Strom- und Signalkontakten in einer einzigen Steckverbinderbaugruppe.
- Die anpassbare und modulare Stiftleiste ermöglicht bis zu 80 % weniger Steckverbindungen.
- Unterstützt bis zu 56 Gbit/s
Anwendungen
- Automotive Ethernet: 100BASE-T1,1000BASE-T1, 2.5/5/10GBASE-T1
- SerDes: GMSL3, APIX3, GVIF3, FPD-Link IV, ASA Motion Link, MiPi A-PHY, HDBase-T
- Weitere: USB, PCIe (mehrspurig)