Eine hochwertige, vibrationsbeständige Motorsensor-Konnektivitätslösung

Mit dem Ziel, eine hohe Zuverlässigkeit und Leistung unter rauen Bedingungen zu gewährleisten, führt TE 2-, 3- und 4-polige Sensor Flach-Steckverbinder mit der proprietären Connector Position Assurance (CPA)-Technologie ein, um den zuverlässigen Betrieb von Fahrzeugen zu unterstützen, die Effizienz zu steigern, Ausfallzeiten zu minimieren und die Lebensdauer des Motors zu maximieren.

Die 2-, 3- und 4-poligen Sensor Flach-Steckverbinder sind nach ISO 16750-3 Prüfung 1, IP67 und IP6K9K abgedichtet und wurden speziell entwickelt, um die hohen Anforderungen an Vibrations- und Temperaturbeständigkeit zu erfüllen, die an Steckverbinder in modernen Motoren gestellt werden. Diese kompakten Steckverbinder im All-in-One-Design bieten eine hohe Vibrationsfestigkeit und sind eine hochwertige Lösung für die Verbindung von Motorsensoren.

Die sekundäre Scharnierverriegelung, die integrierte Steckverbinder-Positionssicherung (CPA) und die radiale Gehäusedichtung sorgen für eine korrekte Positionierung der Klemmen, ein zuverlässiges Stecken und einen sicheren Halt der Klemmen während der Montage. 

Die flachen 2-, 3- und 4-poligen Sensor Flach-Steckverbinder von TE unterstützen eine nahtlose Verbindung zu den meisten Kabel-an-Gerät-Leiterplattenenden, wie z. B. Sensoren, Messgeräte und Aktuatoren, und können in einer Vielzahl von Motor-Sensor-Schnittstellen für eine breite Palette von Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören etwa Personenkraftwagen, Baufahrzeuge und landwirtschaftliche Fahrzeuge sowie Lastwagen und Busse.

Produkteigenschaften

Betriebsspannung <50 V DC
Betriebstemperatur -40 °C - +130 °C (Sn)
-40 °C - +150 °C (Au, Ag)
Schutzgrad IP67, IP6K9K (mit Schutzgehäuse)
Vibrationsfestigkeit ISO-16750-3 Prüfung I
Isolationswiderstand >100 MΩ bei 500 V DC
Spannungswiderstand 500 V DC 60s
Material (Gehäuse/CPA/TPA) PA6/PA46/PA6
Trockene Hitzeprüfung 120 St. bei 120 °C

Wichtige Vorteile

Hohe Vibrationsbeständigkeit

  • Ausführungen mit bewährtem Hochvibrationssensor-Flachwiderstandkontaktsystem

Zuverlässig

  • Integrierte Steckverbinder-Positionssicherung (CPA) für eine korrekte Positionierung
  • Erreicht IP67- und IP6K9K-Abdichtungen (mit Schutzgehäuse)
  • Bietet zuverlässige Konnektivität mit einer Vielzahl von Motorsensorschnittstellen für beinahe alle Anwendungen

Effizient

  • Eliminiert den Bedarf an zusätzlicher Montage mit sekundärer Scharnierverriegelungsstruktur
  • Unterstützt glattere, geringe Steckkraft mit verbesserter Radialdichtung
  • Verhindert Fehlsteckungen von Steckverbindern mit zwei Kodierungsoptionen und Farben
Truck

LKW

Bus

Bus

Construction

Bauwesen

Agriculture

Landwirtschaft

Automotive

Automotive

Specialty Vehicles

Spezialfahrzeuge

Lift Truck

Gabelstapler

Recreational

Freizeit

Marine

Schiffsbau

Power sports

Power Sport

Eine hochwertige, vibrationsbeständige Motorsensor-Konnektivitätslösung
  1. Sensor Flat Steckverbinder (Englisch)

Unsere Sensor Flat Steckverbinder wurden entwickelt, um eine nahtlose Verbindung zu den meisten Kabel-an-Gerät-Leiterplattenenden, wie z. B. Sensoren, Messgeräte und Aktuatoren, zu unterstützen. Sie können in einer Vielzahl von Motor-Sensor-Schnittstellen für eine breite Palette von Motoranwendungen verwendet werden.