Unser SUPERSEAL Pro Steckverbinder bietet eine hochwertige Lösung für Chassisanwendungen mit geringeren Vibrationen. Er wurde speziell für eine höhere Zuverlässigkeit und Leistungssteigerung in abgedichteten Inline-Anwendungen für Industrie- und Nutzfahrzeuge in rauen Umgebungen ausgelegt.

Abgedichtete SUPERSEAL Pro Inline-Steckverbinder
Unser SUPERSEAL Pro Steckverbinder bietet eine hochwertige Lösung für Chassisanwendungen. Er wurde speziell entwickelt, um eine höhere Zuverlässigkeit und Leistung in abgedichteten Inline-Anwendungen für Industrie- und Nutzfahrzeuge zu gewährleisten, die in rauen Umgebungen betrieben werden.
Durch die Verwendung der MCON 1.2 SWS-Klemme mit einer Stromtragfähigkeit von 17 A bieten die abgedichteten SUPERSEAL Pro Steckverbinder mit 2, 3 und 4 Positionen eine Vibrationsfestigkeit, die den Anforderungen der USCAR V2 entspricht. Mit vormontierten und farbcodierten TPA-Optionen verbessert das integrierte Gehäusedesign von SUPERSEAL Pro den Halt der Kontakte und ermöglicht eine einfache Montage mit korrekter Kontaktpositionierung beim Stecken und Lösen. SUPERSEAL Pro Steckverbinder werden aus flammhemmenden UL 94 V-0 Materialien hergestellt und bieten mit der optionalen HB Schutzart IP67, IP68 und IP6K9K (mit Abdeckkappe), hohen Schutz und hervorragende Abdichtung für wasserdichte Verbindungen. Die Kabel-auf-Kabel-Anwendung von SUPERSEAL Pro bietet eine bessere Zuverlässigkeit, eine hohe Beständigkeit gegen Wasser und Feuchtigkeit sowie eine höhere Leistung bei gedichteten, in Reihe geschalteten Anwendungen. Gleichzeitig wird eine kostengünstigere Alternative für Nutzfahrzeuge bereitgestellt.
Produkteigenschaften
Kontaktsystem | MCON 1.2 SWS |
Nennstrom | Bis zu 17 A (80 °C) |
Schutzgrad | IP67, IP68 und IP6K9K (mit Abdeckkappe) |
Vibrationsbeständigkeit | In Übereinstimmung mit USCAR V2 |
Maximale Spannung | 12 V/24 V DC |
Betriebstemperatur | –40 °C - +125 °C |
Entflammbarkeit | UL 94 V-0-Material |
Wichtige Vorteile
Zuverlässigkeit
- Verbessern Sie die Vibrationsfestigkeit mit der bewährten MCON 1.2 SWS-Klemme in Übereinstimmung mit USCAR V2
- Zusätzliche Sicherheit und besserer Entflammbarkeitsschutz mit UL 94 V-0-Materialien und dem optionalen HB
- Hohes Schutzniveau mit verbesserten Dichtungshaltefunktionen
Einfache Montage
- Keine zusätzlichen Montagearbeiten mit der TPA-Vorverriegelung und der verbesserten Vorderdichtung
- Verhindert Fehlsteckungen von Steckverbindern mit vier Kodierungsoptionen und Farben
Service aus einer Hand
- Bieten Sie Service aus einer Hand mit einer breiten Palette von Zubehör
Unsere Industrien
Leichter LKW

Bus

Schwerlastwagen

Zweiräder

Industriell

Elektro‑ und Haushaltsgeräte
WICHTIGE ANWENDUNGEN

Kabel-auf-Kabel

Sensor

Beleuchtung

Messgeräte

Aktuatoren

Schalter
Häufig gestellte Fragen
F: Was ist ein SUPERSEAL Pro Inline-Steckverbinder?
A: Der SUPERSEAL Pro von TE Connectivity ist ein abgedichteter Steckverbinder der neuen Generation, der auf der technischen Spezifikation von USCAR für Chassisanwendungen mit geringeren Vibrationen basiert. Die Superseal Pro Inline Steckverbinder werden in Anwendungen in rauen Umgebungen eingesetzt, bei denen eine hohe vibrationsfeste Leistung erforderlich ist.
F: Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für SUPERSEAL Pro Inline-Steckverbinder?
A: Die zweipoligen SUPERSEAL Pro Steckverbinder eignen sich ideal für leichte Nutzfahrzeuge und Busse und können in verschiedenen Bereichen wie Straßen- und Geländefahrzeugen (Bau, Landwirtschaft usw.) eingesetzt werden.
F: Wann können SUPERSEAL Pro Inline-Steckverbinder verwendet werden?
A: SUPERSEAL Pro Inline-Steckverbinder können für Kabel-an-Kabel-Konnektivität in Motor, Chassis, Kabine, Automatisierung, Beleuchtung und Diagnose verwendet werden.
LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN zu abgedichteten SUPERSEAL Pro Inline-Steckverbindern