SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder

Unsere SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder wurden entwickelt, um den steigenden Bedarf an zuverlässigen, hochdichten Leiterplattenanwendungen in rauen Umgebungen zu erfüllen, insbesondere mit der zunehmenden Elektrifizierung und zusätzlichen Steuermodulen in Fahrzeugen. Dieses erweiterte Portfolio erfüllt Kundenanforderungen wie Einsparungen bei Montagezeit und -kosten, vermeidet unnötige Stillstandszeiten von Maschinen oder Fahrzeugen und erfüllt eine Reihe von Preis- und Leistungsanforderungen. Die SUPERSEAL 1.0 Stecksockel sind mit geraden oder rechtwinkligen Stiften verfügbar. Verschiedene Verriegelungsoptionen einschließlich ergonomischem Hebel, Flanschleisten und Kodierkonfigurationen sind ebenfalls erhältlich.

Wichtige Vorteile:

SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder

  • Einsparungen bei Montagezeit und -kosten: Stiftleisten mit Flansch vereinfachen die Montage des Produkts mit einem abgedichteten und verschraubten Flansch.
  • Einfacheres Stecken/Trennen: Stecker mit Hebel und hartversilberten Kontakten sorgen für eine ergonomischere Bedienung.
  • Kompaktes Leiterplattenlayout: Ermöglicht durch Stiftleisten, die auch die Montage vereinfachen, da keine Verschraubung oder Verguss erforderlich ist.
  • Erfüllt eine Reihe von Preis- und Leistungsanforderungen: Mit vergoldeten und hartversilberten Kontakten.
  • Keine zusätzliche Montage: Mit integrierter TPA, CPA und Hebel zur Verbesserung des Dichtungsdesigns.
  • Verhindern Verstecken: Mit verschiedenen Codierungsoptionen
Katalog zu Kontakten und Steckverbindern – SUPERSEAL 1.0
Katalog: SUPERSEAL 1.0 Kontakte und Steckverbinder

Wichtige Merkmale:

SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder

 

Eigenschaften Details
Kontaktgröße
Geeignet für 1,0-mm-Kontakte, unterstützt bis zu 15 A
Drahtstärkenbereich
Geeignet für Kabel von 0,5 bis 1,25 mm²
Kontaktkammeranordnungen Verfügbar in 26, 34 und 60 Positionen
Gehäusetyp/Werkstoff Rechteckiges Gehäuse aus langlebigem Thermoplast
Integrierte Verriegelung Gewährleistet sichere Steckverbindungen
Kontaktpositionssicherung (Terminal Position Assurance, TPA) Bestätigt die Kontaktausrichtung und -arretierung
Befestigungstyp Leiterplatten

 

Anwendungen aus der Praxis:

SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder

SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder wurden für raue Umgebungen entwickelt und sorgen für nahtlose Konnektivität in industriellen und kommerziellen Transportanwendungen. Ihre abgedichtete Leiterplattenmontage, das robuste Thermoplastgehäuse und die integrierte Verriegelung für sicheres Stecken machen sie ideal für kostengünstige, langfristige Lösungen unter rauen Bedingungen.

 

Landwirtschaft: Zuverlässige Konnektivität für Precision Farming

Bei landwirtschaftlichen Maschinen müssen elektrische Systeme Schmutz, Feuchtigkeit und Vibrationen standhalten und gleichzeitig eine ununterbrochene Leistung gewährleisten. SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder helfen Herstellern, zuverlässige, einfach zu installierende Lösungen zu entwickeln, die die Wartungskosten und Ausfallzeiten reduzieren.

  • Traktor-Motorsteuergeräte (ECUs)
  • Steuergeräte für Bewässerungspumpen
  • Automatische Sämaschinen und Erntemaschinen

 

Aufbau: Robuste, abgedichtete Leiterplattensteckverbinder für schwere Maschinen

Baufahrzeuge arbeiten unter anspruchsvollen Bedingungen, die Hochleistungssteckverbinder erfordern , um elektrische Ausfälle zu vermeiden . SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder bieten kostengünstige Lösungen mit sicherer Leiterplattenmontage und langlebigen Thermoplastgehäusen, die das Risiko elektrischer Fehlfunktionen aufgrund von Staub, Stößen und extremen Wetterbedingungen reduzieren.

  • Hydraulische Steuereinheiten in Baggern und Planierraupen
  • Beleuchtungs- und Stromverteilungssysteme
  • Emissions-Überwachungssysteme

 

Schwerlastkraftwagen: Hochleistungssteckverbinder für den gewerblichen Transport

Zuverlässige Konnektivität ist in modernen Nutzfahrzeugen von entscheidender Bedeutung, wo mehrere elektronische Komponenten Sicherheit, Effizienz und Fahrerkomfort gewährleisten. SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder bieten Abdichtung und Schutz, reduzieren die Wartungskosten und ermöglichen eine schnelle, einfache Montage für eine schnelle Wartung.

  • Batteriemanagementsysteme für Elektrofahrzeuge (BMS)
  • Beleuchtungs- und HLK-Bedienfelder
  • Armaturenbrett-Instrumente und Steuermodule

 

Zweiräder Leichte, kostengünstige, abgedichtete Leiterplattensteckverbinder

Bei Motorrädern, Motorrollern und elektrischen Zweirädern sind Gewicht, Größe und Haltbarkeit von entscheidender Bedeutung. SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder bieten kompakte, leichte Lösungen mit sicherer Steckung für eine zuverlässige Leistungs- und Signalübertragung unter rauen Bedingungen auf der Straße und im Gelände.

  • Motorsteuerungen für E-Fahrzeuge (EV)
  • LED-Beleuchtungssysteme für bessere Sicht
  • Instrumententafeln und Armaturenbrettanzeigen
  • Brems- und Sicherheitsüberwachungssysteme

 

Warum wir die SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder empfehlen?

  • Einfache Montage und Wartung: Das integrierte Verriegelungssystem sorgt für schnelles, werkzeugloses Stecken und verkürzt die Montagezeit.
  • Kosteneinsparungen: Das robuste Thermoplastgehäuse erhöht die Lebensdauer des Produkts und senkt die Kosten für Austausch und Wartung.
  • Abdichtungsschutz: Dank der abgedichteten Optionen für die Leiterplattenmontage wirken sich Staub, Feuchtigkeit und Vibrationen nicht mehr auf die Leistung aus.
  • Zuverlässige Leistung: Bewährt in industriellen und kommerziellen Anwendungen und gewährleistet konsistente Konnektivität in rauen Umgebungen.

Häufig gestellte Fragen

SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder

F:    Was ist ein SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder?

A:     Unsere SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder sind in den Ausführungen Kabelstecker und Leiterplatten-Stiftleisten erhältlich. Die Superseal 1.0 Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für Superseal 1.0 Steckverbinder?

A:     A:LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Sportschiffe/Sportboote, Motorräder

 

F:    Wann sollte ich die SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder verwenden?

A:     A: SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder bieten Zuverlässigkeit und Leistung im Motor oder Getriebe, unter der Motorhaube, in Motorsteuerungen, an Hubmagnetschnittstellen, im Fahrwerk und in der Kabine. SUPERSEAL 1.0 Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Superseal 1.0 Steckverbinder sind für den wachsenden Bedarf an zuverlässigen Leiterplattenanwendungen in rauen Umgebungen ausgelegt. Die SUPERSEAL 1.0 Stiftleisten sind mit geraden oder gewinkelten Stiften verfügbar. Es stehen verschiedene Rasthakenoptionen und Kodierungskonfigurationen zur Verfügung.

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU LEAVYSEAL STECKVERBINDERN