Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Wichtige Vorteile:

Nicht abgedichtete AMP MCP Steckverbindergehäuse

  • Hohe Designflexibilität: Bietet Konfigurationen mit 1 bis 48 Positionen für eine Vielzahl von Fahrzeugsystemen, einschließlich Kabel-an-Kabel-, Kabel-auf-Leiterplatte-, Bulkhead- und Steuergeräte-Anwendungen.
  • Integrierte Sekundärverriegelung: Stellt die korrekte Ausrichtung und Befestigung der Kontakte sicher und verringert das Risiko einer Fehlausrichtung der Kontakte bei der Montage und in Umgebungen mit starken Schwingungen.
  • Flammwidrige Materialien: Ausgewählte Versionen der Steckverbinder sind aus UL94 V-0 zertifizierten Materialien hergestellt, die die Sicherheit erhöhen, indem sie das Brandrisiko in Bereichen mit hoher Hitze oder elektrischer Aktivität verringern.
  • Reduzierte Steckkraft: Der 18-polige Monoblock-Steckverbinder verfügt über ein hebelunterstütztes Design, das die Steckkraft auf weniger als 75 N reduziert, was den Steckvorgang vereinfacht und den Verschleiß bei wiederholten Steckvorgängen verringert.
  • Schwingungsbeständigkeit: Diese Steckverbinder sind für Schwingungen in der Kabine ausgelegt und eignen sich für anspruchsvolle Umgebungen wie das Baugewerbe, die Landwirtschaft und den Einsatz in Geländewagen. Sie gewährleisten eine langfristige Zuverlässigkeit der Verbindungen.
  • Polarisierung und Kodierung: Bis zu 6 Polarisierungs- und Farbkodierungskonfigurationen sind verfügbar, um Fehlsteckungen zu vermeiden und schnelle, fehlerfreie Verbindungen zu gewährleisten.
  • Hohe Strombelastbarkeit: Mit Kontaktsystemen wie dem AMP MCP 1.5K SWS-Klemme (bis 20 A), dem AMP MCP 2.8 SWS-Klemme (bis 40 A) und den AMP MCP 9.5 Kontakten (bis 80 A) unterstützen die Steckverbinder Hochstromverteilersysteme ohne Leistungseinbußen.
AMP MCP Gehäuse sind mit verschiedenen Kodierungsoptionen und in mehreren Farben erhältlich.

Wichtige Merkmale:

AMP MCP Steckverbindergehäuse

 

Leistungsmerkmale Spezifikationen

   Positions- Konfigurationen                                                                

 1 bis 48 Positionen (mehrere Konfigurationen: Kabel-an-Kabel,   Kabel-auf-Leiterplatte)


 Kontakttypen

 AMP MCP 1.5K Kontakte, 2.8, 6.3 und 9.5 Kontakte, PCON 12   Kontakte, MCON 1.2 Kontakte.
 

 Nennstrom

 AMP MCP 1.5K Kontake: Bis zu 20 A, AMP MCP 2.8 Kontakte:   Bis zu 40 A, AMP MCP 9.5 Kontakte: Bis zu 80 A
 

 Drahtstärkenbereich

 AMP MCP 1.5K Kontakte: Bis zu 1,5 mm², AMP MCP 2.8   Kontakte: Bis zu 4,0 mm², AMP MCP 9.5 Kontakte: Bis zu   10 mm², PCON 12 bis zu 16 mm²


 Gehäusematerial

 PBT (Polybutylenterephthalat) mit flammwidrigen   Optionen UL94 V-0 verfügbar
 Temperaturbereich  –40 °C bis +120 °C (Steckverbindervarianten), –40 °C bis +105 °C   (für ausgewählte Versionen)
 Schwingungsbeständigkeit  Entwickelt für den Einsatz in der Kabine und in rauen   Umgebungen
 Polarisierung und Kodierung  Bis zu 6 Polarisierungs- und farbcodierte Schlüsselkonfigurationen,   um Fehlsteckungen zu vermeiden
 

 Verriegelungsmechanismus

 Integrierte und separate Sekundärverriegelung für sicheren   Kontakthalt
 Montageoptionen  Verfügbar für Inline-, Bulkhead- und   Leiterplattenmontageanwendungen
 

 Eindringschutz

 Schutzart IP30 (nicht abgedichtet), geeignet für Innenräume und   Umgebungen mit geringer Exposition
 Brandschutzklasse  UL94 V-0 (verfügbar für ausgewählte Versionen)
 Langlebigkeit  50 Steckzyklen (versilbert), 100 Zyklen (vergoldet)

Anwendungen aus der Praxis:

AMP MCP Steckverbindergehäuse

  • Elektrische Systeme für Nutzfahrzeuge: Bietet robuste elektrische Verbindungen in nicht abgedichteten Umgebungen, z. B. in der Kabine und am Bulkhead von Lastkraftwagen und Bussen. Unterstützt Anwendungen mit höheren Strömen (Drahtgröße bis zu 10 mm²) durch AMP MCP 9.5 Kontakte und PCON12 Kontakte, die Leiterquerschnitte bis zu 16 mm² unterstützen, und ist damit für die Stromversorgung wichtiger Fahrzeugsysteme wie Infotainment, Telematik und Beleuchtung geeignet.
  • Landmaschinen: Geeignet für Kabel-an-Kabel- und Steuergeräteverbindungen in Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Geräten, bei denen mäßige Umgebungsbedingungen dauerhafte, schwingungsfeste und kostengünstige Steckverbinder erfordern, die nicht abgedichtet werden müssen.
  • Baumaschinen: Wird in elektrischen Systemen von schweren Baumaschinen verwendet und bietet zuverlässige Verbindungen für Steuereinheiten, Bulkhead-Schnittstellen und Kabel-auf-Leiterplatte-Anwendungen mit erhöhter Schwingungsbeständigkeit für langfristige Zuverlässigkeit in widrigen Umweltbedingungen.
  • Offroad-Fahrzeuge und Wohnmobile (ATV/UTV): Die Steckverbinder unterstützen Anwendungen in Geländefahrzeugen und bieten flexible, nicht abgedichtete Lösungen für die Stromverteilung und Signalverbindung in Systemen wie Motorsteuerungen, Beleuchtungs- und Anzeigeeinheiten, in denen hohe Ströme und zuverlässige Leistung erforderlich sind.
  • Sicherungs- und Relaiskästen: Wird im elektrischen Innenausbau von Nutz- und Industriefahrzeugen für die Montage nicht abgedichteter Sicherungs- und Relaiskästen verwendet, um sichere Verbindungen in Räumen mit begrenzter Umwelteinwirkung zu gewährleisten.
  • Steuergeräte in Industriefahrzeugen: Wird für sichere, hochleistungsfähige Verbindungen in Steuereinheiten von Industriefahrzeugen (z. B. Gabelstapler, Kräne) verwendet, wo die Steckverbinder den Schwingungen und dem Leistungsbedarf kritischer Fahrzeugsysteme standhalten müssen, ohne dass eine Abdichtung erforderlich ist.
FAQ

Häufig gestellte Fragen

F:   Wie kann eine Fehlanpassung am Montageband verhindert werden?

A:     Anhand von bis zu 6 Polarisierungen und passenden Farbkodierungskonfigurationen sowie mechanischen Codierungen, die dabei helfen, Fehlanpassungen von Buchsen- und Flachkontaktgehäusen zu vermeiden. 

F:    Was sind typische Anwendungen für nicht abgedichtete Steckverbinder?

A:     Diese Steckverbinder können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. in Bulkheads, Sicherungs- und Relaiskästen, Steuereinheiten, Draht-auf-Draht-Verbindungen und Kabinenanwendungen.

 

Lesen Sie weitere häufig gestellte Fragen zu unserer HDSCS (Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder)

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Ja, Nein

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse, Buchsengehäuse, Flachsteckergehäuse, Stiftgehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht, Draht-an-Leiterplatte, Draht-an-Schalttafel, Kabel-an-Gerät, Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Nein

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss, Ins Gehäuse integriert, Rastfeder

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 25, 36

  • Anzahl der Reihen  1, 2, 3, 4

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 24, 28, 36, 50, 60

  • Betriebsspannung (VAC) 28

  • Nominalspannungs-Architektur (V) 12, 24, 28, 36, 42, 48

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°, 90°

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Bordeauxviolett, Braun, Gelb, Grau, Grün, Hellblau, Lila, Naturbelassen, Orange, Rot, Schwarz, Violett

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D, E, F

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Buchse, Flachstecker

  • Kontaktgröße  1.5K, 1.6mm, 1.8mm, 10mm, 2.8mm, 9.5mm

  • Steckzungenbreite (mm) 1.5, 1.6, 1.8, 2.8, 9.5, 10

  • Steckzungenbreite (in) .059, .062, .063, .071, .11, .374, .393

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 10, 23, 29, 30, 32, 40, 44

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Kontaktpositionssicherung (TPA)  Ja, Nein

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert, Polarisierung, Polarisierungsrippe

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend), Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA 66 GF, PA 66 GF13, PA 66 GF15, PA GF, PBT, PBT/ASA-GF20, PBT GF, PBT GF10, PBT GF20, PBT GF30

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) 4, 4.8, 5, 5.5, 12.5

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .157, .188, .196, .197, .216, .217, .492

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 4.2, 16, 19.3, 21, 23.5, 24.9, 26, 26.8, 27, 27.5, 29.5, 30.5, 30.6, 31, 35.45, 36, 36.5, 40.35, 41.1, 42, 46

  • Produktbreite (in) .165, .63, .759, .826, .827, .925, .978, 1.02, 1.024, 1.05, 1.06, 1.08, 1.161, 1.2, 1.205, 1.22, 1.396, 1.417, 1.43, 1.588, 1.618, 1.65, 1.811

  • Drahtgröße (AWG) 5

  • Steckverbinderhöhe (mm) 9.5, 9.7, 11, 12.4, 19.5, 23.5, 23.6, 24, 26, 26.5, 26.85, 27, 27.5, 30, 30.6, 32, 32.05, 33.7, 35.5, 38.8, 43.1, 66

  • Steckverbinderhöhe (in) .374, .382, .435, .488, .767, .925, .929, .945, 1.02, 1.04, 1.05, 1.062, 1.08, 1.181, 1.205, 1.26, 1.262, 1.32, 1.33, 1.4, 1.53, 1.69, 1.698, 2,59

  • Reihenabstand (mm) 3.5, 4.2, 5, 5.5, 5.6, 6, 6.3, 7.4, 8.1, 10.9

  • Reihenabstand (in) .138, .165, .197, .216, .217, .22, .236, .248, .291, .319, .43

  • Drahtgröße (mm²) 16

  • Produktlänge (mm) 16, 17.5, 21, 22.5, 26, 27.5, 31, 32.1, 32.5, 33.5, 34.8, 35.6, 36, 37.2, 37.5, 38.3, 38.4, 40, 42.3, 42.5, 44.5, 44.6, 44.7, 45, 45.2

  • Produktlänge (in) .63, .689, .827, .886, 1.024, 1.082, 1.083, 1.22, 1.26, 1.28, 1.32, 1.37, 1.402, 1.417, 1.46, 1.47, 1.476, 1.48, 1.512, 1.57, 1.66, 1.673, 1.75, 1.756, 1.76, 1.77, 1,507

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 85, 90, 100, 105, 120, 130

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 185, 194, 212, 221, 248, 266

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 130, -30 – 105, -40 – 190, -30 – 100, -40 – 85, -40 – 105, -40 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 185, -40 – 194, '-22 – 221, -40 – 221, -40 – 266, -22 – 212, -40 – 248

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung, Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94HB, UL 94V-0, UL 94V-2

  • IP-Schutzart  IP20, IP2B, IP30

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  DIN IEC 512, LV214, SAE/USCAR-2

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Carton, Menge, Paket, Tüte

  • Verpackungsmenge  100, 200, 280, 297, 300, 330, 350, 462, 500, 550, 600, 800, 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1500, 1800, 2400

Weitere

  • Wartbar  Ja, Nein

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-AM705-CH8173

Literatur