Steckverbinder der DEUTSCH ASU Serie
Dank des ultrakompakten Designs bieten die Steckverbinder der Serie DEUTSCH ASU – DEUTSCH AS UltraLITE HE und DEUTSCH AS Micro UltraLITE HE – Rennteams ein kleines, leichtes Gehäuse für drei und fünf Drähte. Diese Steckverbinder sind die ideale Lösung, wenn der Platz begrenzt ist und ein geringes Gewicht entscheidend ist.
Produkteigenschaften:
Steckverbinder der DEUTSCH ASU Serie
- Kleinere Alternative zur AS MicroLITE (ASL) HE Serie
- 17 % kleinerer Kupplungsring als bei ASL
- 30 % leichter als ASL (gestecktes Paar)
- 5 AWG-24- und 3 AWG-22-Kontakte
- Leitfähige schwarze Verzinnung
- Stirnflächen-Drahtdichtung
- Gebundener und abgedichteter Einsatz zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit
Anwendungen:
- Motorsportspezifisches Design
- Datenerfassung
- Geeignet für raue Umgebungen