Optimiert für den Hochtemperatur- und Hochdruckbetrieb
Unsere elektrischen Steckverbinder der DEUTSCH EFS Serie von TE für Steigrohrhänger-Durchführungssysteme (Tubing Hanger FeedThrough, THFT) sind für Über- und Unterwasseranwendungen wie Bohrlochköpfe mit Sicherungsschieber und Steigrohrhänger-Anwendungen ausgelegt und verfügen über Nennwerte von 16.500 psi und 177 °C. Der Steckverbinder mit vier Kontakten ermöglicht einen Betrieb mit 500 V und 5 A. Sie verfügen über Nennwerte von 16.500 psi und 177 °C. Der Steckverbinder mit vier Kontakten ermöglicht einen Betrieb mit 500 V und 5 A. Die optischen THFT-Steckverbinder unter-stützen drei Kanäle bei einem Druck von bis zu 15.000 psi.
16500
psi-Nenndruck
177 °C
Nenntemperatur
Anwendungen
- EFS (Electrical Feedthrough Systems, elektrische Durchführungssysteme)
- Bohrlochköpfe mit Sicherungsschieber
Eigenschaften
- Bis zu 4 Kontakte (3 + 1 Erdung)
- Größen 16 und 20 für 16 AWG- oder 20 AWG-Drähte
- Nennspannung: 500 V AC
- Nennstrom: 5 A