![Nass zusammensteckbare elektrische Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/story-hero-rendition/mog-hydraelectric-story-hero-1024-400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Produktgruppe
Vollständige Unterwasseranbindung, wenn hohe Zuverlässigkeit ein Muss ist
Die nass steckbaren HydraElectric Wet-Mate der Marke SEACON wurden in Übereinstimmung mit den neuesten Industriestandards und Anwenderspezifikationen konzipiert, entwickelt, getestet und qualifiziert. Die Konstruktion verfügt über eine modulare Bauweise, die mit einer minimalen Zahl von Komponenten eine Vielzahl von Konfigurationen ermöglicht. Die erfolgreiche Anwendung in Standardpanel-, Bulkhead- und Stab-Plate-Schnittstellen belegt die Eignung des nass steckbaren Steckverbinders HydraElectric als Ersatz für vorhandene Produkte ohne Auswirkungen auf die Kunden-Hardware.
HYDRAELECTRIC WET-MATE STECKVERBINDER
Der nass steckbare Steckverbinder HydraElectric unterstützt kommende Industriestandards für die Energieverteilung in Unterwasser-Steuerungssystemen. Robuste maritime Systeme erfordern Steckverbinder für die Hochgeschwindigkeitskommunikation und diverse Arbeitsströme.
Broschüre herunterladen
-
Nass steckbarer Steckverbinder HydraElectric
(Broschüre auf Englisch)
Eigenschaften
HydraElectric Wet-Mate Steckverbinder
- Modularer Aufbau mit 4, 7 oder 12 elektrischen Kreisen
- ROV (Remotely Operated Vehicle), manuelle und Stab-Plate-Konfigurationen mit branchenüblichen Schalttafelschnittstellen
- Schwebende Leitungen und Bulkheads mit Stiften oder Stecksockeln erhältlich
- Entwickelt in Übereinstimmung mit den Anforderungen von ISO 13628-6 und API 17F - SEAFOM TSD-02, Statoil und Total
- SEACON MKII Ölgefüllte Schlauchschnittstelle mit Druckausgleich (PBOF) serienmäßig
- Elastomere, die mit branchenüblichen Anforderungen kompatibel sind
- Qualifiziert für den Einsatz in 4.000 m Wassertiefe
- Ölgefüllte Doppelbarrieren, druckkompensiertes Design
- Korrosionsbeständig ohne Kathodenschutz
![Nass steckbare Steckverbinder HydraElectric der Marke SEACON](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-hydraelectric-imagerow-620-300.jpg)
Ethernet-Steckverbinder HydraElectric
Eigenschaften
HydraElectric Ethernet-Steckverbinder
- Nass zusammensteckbarer Steckverbinder
- Qualifiziert nach SEAFOM TSD-02/ API 17F
- Bis zu 10 Mbit/s
- Halten bis zu 4.000 m Wassertiefe stand
- 12 Kontakte
- Der sowohl für 1500 VDC als auch für 1000 VAC (Stift zu Stift) qualifizierte nass zusammensteckbare Steckverbinder HydraElectric ermöglicht ein kupferbasiertes Hochgeschwindigkeits-Ethernet und unterstützt die Industriestandards für Ethernet-Protokolle einschließlich CAN-Bus-Kompatibilität.
![HydraElectric Ethernet-Steckverbinder](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/seacon-hydraelectric-2-imagerow-620-300.jpg)