![](/content/dam/te-com/images/industrial-rail/global/product-hero-rendition/in-rail-CPP(2).jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
CPP – Stromversorgungs-Rundsteckverbinder mit Schraubensicherungssystem
Die CPP-Serie mit ihrem flexiblen modularen Design, den verschiedenen Gehäusegrößen und dem Schraubensicherungssystem ist die Lösung für dynamische Stromversorgungsverbindungen.
Die CPP-Serie entspricht NFF61030 und bietet vier Gehäusegrößen sowie mehr als acht Anordnungen, sodass sie sich für alle hochdynamischen Anwendungen mit ein- oder mehradrigen Kabeln eignet. Als praxisbewährte Lösung für S- und U-Bahnen bis zu Hochgeschwindigkeitszügen ist die in Kabelgrößen von bis zu 185 mm2 erhältliche CPP-Serie für energietechnische Anwendungen in den äußerst rauen Umgebungen von Wagenübergängen und Gleisplatten ausgelegt.
Vorteile
- Anwendungen mit hoher Dynamik
- Hohe Vibrationsbeständigkeit
- Robuster Stromversorgungs-Steckverbinder
- Praxisbewährte Lösungen für S- und U-Bahnen bis zu Hochgeschwindigkeitszügen
Beschreibung
- Steckverbinder aus Aluminium oder Bronze mit Schraubensicherungssystem
- Ein- oder mehrpolig mit vier Gehäusegrößen und acht Konfigurationen
- Crimpkontakte: Kabelquerschnitt von bis zu 185 mm2
- EMI-/RFI-Abschirmschutz
Hauptmerkmale
- Nennstrom: von 15 bis 500 A
- Betriebsspannung: bis zu 2000 V
- Spannungsfestigkeit: bis zu 7.500 V
- Schutzindex: IP66
- Salzsprühbeständigkeit: 96 oder 500 Stunden
- Temperaturbereich: -40 °C/+100 °C
- Vibrationen und Stöße: EN61373, Kategorie 1B
Anwendungsbereiche
- Wagenübergänge
- Traktionsleistung
Funktionen
- Antrieb und Bremsen
- Hilfsstromversorgung
- Wagenübergänge
- Klimaanlagen
Normen
- NFF 61030
- DIN 5510
- UNICEI 11170
- UL94