Leistungssteckverbinder für die Bahntechnik
Standard-, proprietäre und maßgeschneiderte Lösungen für Anwendungen zur Leistungsübertragung in der Schienenverkehrsbranche.
Als anerkannter Anbieter in der Bahnindustrie bietet TE innovative Lösungen an, die auf Branchen-Know-how und Erfahrung beruhen und eine große Palette an Verbindungen für raue Umgebungen umfassen. Hierbei werden weltweit
geltende Umwelt- und Sicherheitsstandards (Feuer, Rauch, Schadstoffgehalt) berücksichtigt. Das Produktportfolio von TE für die Leistungsübertragung umfasst Standard-, proprietäre sowie maßgeschneiderte Lösungen.
Erhältliche Produktserien
Ein vielfältiges Angebot an robusten Steckverbindern nach internationalen Standards.
-
FXP
Die Steckverbinder der FXP-Serie eignen sich für alle Leistungsanwendungen in Schienenfahrzeugen und entsprechen der neuesten EU-Norm EN50467.
-
EKO
Als praxisbewährte Lösung in S- und U-Bahnen bis zu Hochgeschwindigkeitszügen entspricht die EKO-Serie an Steckverbindern aus Verbundwerkstoff den Standards EN 50467 (2012) und NFF 61030.
-
EKO S
Die EKO S-Serie ist für alle wichtigen Leistungsanwendungen in Schienenfahrzeugen sowie insbesondere für raue Umgebungen ausgelegt.
-
EKO D
Als praxisbewährte Lösung in S- und U-Bahnen bis zu Hochgeschwindigkeitszügen entspricht die EKO D-Serie an Steckverbindern aus Verbundwerkstoff den Standards EN 50467 (2012) und NFF 61030 für Verteileranwendungen.
-
EKO A
Als praxisbewährte Lösung für leichte Regionalbahnen bis hin zu Hochgeschwindigkeitszügen eignet sich die EKO A-Serie insbesondere für dynamische Anwendungen in Wagenübergängen.
-
CPP
Die CPP-Serie mit ihrem flexiblem modularem Design, den verschiedenen Gehäusegrößen und dem Schraubensicherungssystem ist die Lösung für dynamische Stromversorgungsverbindungen.
-
WYE
Die WYE-Serie ist für alle wichtigen statischen Stromversorgungssysteme von Schienenfahrzeugen ausgelegt. Sie wird vor allem am Unter- und Drehgestell eingesetzt. Sie ist für 3.000 V, Kabelgrößen von bis zu 120 mm2 und Vielfachanwendungen ausgelegt.